Skrutky so silikónovým povlakom majú jedinečný tvar, ktorý umožňuje bezpečné uchytenie alebo spojenie bez použitia matice. Je celá so závitom a zapadá do existujúcich otvorov so závitom a nástrčkou. Ľahko sa pripája a odoberá pomocou šesťhranného kľúča (nie je súčasťou dodávky).
Materiál: Silikón Farba: Čierna, Modrá, Žltá, Červená Skupina SR: SRF0066
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | H | Veľkosť závitu | Stúpanie/TPI | Farba | Dĺžka závitu | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7539 € - 2,2618 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.299 in
33.0 mm
|
M24
|
3.0 mm
|
Čierna
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 1,0538 € - 1,3595 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
M18
|
2.5 mm
|
Žltá
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 1,3136 € - 1,6933 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
M20
|
2.5 mm
|
Modrá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrický závit
|
||
| 0,7903 € - 1,0196 € | 100 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
M16
|
2.0 mm
|
Červená
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrický závit
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku