Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Držiaky na plagáty Držiaky plagátov do výkladov

 (1 sada výrobkov)


Držiaky na plagáty - pevné

Cable Display Pockets hold window displays in place. Printed display materials are inserted into the acrylic pocket, with the purpose of hanging in a window display. The pockets need to be used in combination with cables and clamps (sold separately). Ideal applications include retail, point of sale and property sale window displays.

Available in both landscape and portrait orientations, and supplied in a selection of print size options that include; A2, A3, A4 and A5.

  • Material: Acrylic
  • Colour: Clear (Transparent)