Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nehrdzavejúca oceľ Tesniace skrutky M2

 (2 sady výrobkov)


Tesniace skrutky s pologuľatou hlavou

Tento rad tesniacich skrutiek má pologuľatú hlavu s tromi možnosťami: drážka Torx, krížová drážka a štandardná drážka. Skrutky s drážkou Torx poskytujú pozitívne a rýchle zapojenie, ktoré prenáša krútiaci moment s menším tlakom smerom nadol. Skrutky s krížovou drážkou zvládajú vysoký krútiaci moment, vďaka čomu sú dobrou voľbou pre aplikácie, ktoré vyžadujú pevné uchytenie a uľahčujú odstránenie skrutky, hoci bola pevne zaskrutkovaná. Napokon, skrutky so štandardnou drážkou majú nižšiu kapacitu krútiaceho momentu ako iné typy skrutiek, ako napríklad s krížovou drážkou alebo drážkou Torx. Tieto skrutky majú O-krúžok, ktorý je stlačený medzi hlavou a protikusom pre bezpečnejšie utesnenie. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a je mierne magnetická.

Tieto tesniace skrutky s pologuľatou hlavou s krížovou drážkou sú typ spojovacieho prvku navrhnutý s O-krúžkom, ktorý poskytuje bezpečnú obojsmernú ochranu proti kontaminantom, ako sú plyny a kvapaliny v rôznych aplikáciách, čím sa minimalizuje riziko poškodenia citlivých zariadení. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.

Tesniace skrutky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore.

  • Poskytujú bezpečné a vodotesné spojenie pre rôzne aplikácie, čím minimalizujú riziko uvoľnenia v dôsledku vibrácií alebo pohybu.
  • Používajú sa v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore.
  • Majú O-krúžok, ktorý je stlačený medzi hlavou a spojovacím povrchom pre bezpečnejšie utesnenie.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Tesniace skrutky s vypuklou hlavou

Tesniace skrutky sú typ spojovacieho prvku navrhnutý s O-krúžkom, ktorý poskytuje bezpečnú obojsmernú ochranu proti kontaminantom, ako sú plyny a kvapaliny v rôznych aplikáciách, čím sa minimalizuje riziko poškodenia citlivých zariadení. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.

Tesniace skrutky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore.

Tesniace skrutky sa používajú v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore.
Upozornenie: Naše tesniace skrutky sú určené na použitie v aplikáciách, kde sa vyžadujú tesniace vlastnosti. Je možné si ich pomýliť so štandardnými spojovacími prvkami, ktoré nevyžadujú tesniace vlastnosti, a s O-krúžkom nezískate tesniace vlastnosti ako pri tesniacich skrutkách a môžete krúžok poškodiť.

  • Navrhnuté s O-krúžkom, ktorý poskytuje bezpečnú obojsmernú ochranu proti kontaminantom, ako sú plyny a kvapaliny v rôznych aplikáciách.
  • Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú bezpečné a spoľahlivé spojenie.
  • Používajú sa v otvoroch so závitom a bez závitu v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom a elektrotechnickom sektore.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0173.TX