Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nehrdzavejúca oceľ Matica s hríbovou hlavou Priechodkové panely

 (2 sady výrobkov)


Klobúkové matice uzatvorené - kovové

Dome nuts, also known as acorn nuts, are a type of nut that has a rounded, dome-shaped head. The dome nut's head protects the application's bolt or screw from damage and aids in the prevention of loosening. Additionally, they protect from exterior elements such as dust, debris, moisture, and corrosion.

Easy to install and remove by screwing it. This range offers some dome nuts with a silicone seal to offer greater seal and security to external factors. Commonly used in industrial, automotive, medical and food production applications.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel

Kompaktné tesniace vypuklé matice

Kompaktné tesniace matice sú typ spojovacieho prvku s kompaktným tesniacim komponentom, ktorý kombinuje funkčnosť matice a tesniaceho komponentu v jednom celku. Tieto matice poskytujú spoľahlivú ochranu, zjednodušujú montáž a eliminujú potrebu ďalších tesniacich komponentov. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú obojsmerné tesnenie.

Tento sortiment kompaktných tesniacich vypuklých matíc obsahuje O-krúžok, ktorý je stlačený medzi maticu a protiľahlý komponent.

Sú vhodné pre teploty od -100 C do +260 C, opakovane použiteľné. Kompaktné tesniace matice sa používajú v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom, strojárskom a elektrotechnickom sektore.

  • Kompaktný tesniaci komponent, ktorý kombinuje funkčnosť matice a tesniaceho komponentu v jednom celku.
  • Spoľahlivé a vodotesné spojenie, zjednodušujú montáž a eliminujú potrebu ďalších tesniacich komponentov.
  • Vhodné pre teploty od -100 C do +260 C, opakovane použiteľné.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0179