Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nitovacie nástroje Priechodkové panely

 (4 sady výrobkov)


Modulárny priechodkový panel

Modular Cable Entry Plates provide a tool-free, adaptable and time saving solution for installing cables into a housing wall. The modular structure (up to 5 separate rows containing 25 grommets in total) provides a completely flexible solution allowing users to add and / or remove our range of Plate Mounted Membrane Entry Grommets that come in a range of 8 different cable diameter sizes and can be found for sale in our Membrane Entry Grommets range.

Nitovacie kliešte

This Rivet Gun is a combination setting tool that is suitable for use with Pop Rivets. Ideal for one-hand applications, the single handed operation allows you to decrease the pressure required for riveting by up to 40 percent. This is achieved because operating force increases as a users hand closes around the lever; this force is fully taken advantage of by way of the special lever with an ergonomic design. This makes the installation of blind rivets quick and easy, but also comfortable.

The rivet gun has a robust design that offers secure riveting. It also features a used rivet mandrel container. The jaw mechanism grips the rivet mandrel firmly after breaking, which can then be released once more by pressing the lever forwards. The long stroke is handy for highly blind rivets.

  • Stoke Length:16.2mm
  • Single-handed, manual operation
  • Made from black and blue plastic
  • Suitable for use with our range of Plastic Blind Rivets

This Rivet Gun also features a working range that is suitable for use with Aluminium Blind Rivets up to 5mm in diameter and Stainless Steel or Steel Blind Rivets up to 4mm in diameter that are available to buy elsewhere.

Nástroj na montáž nitov

Pomocou nášho radu nitovacích ručných nástrojov ideálnych na inštaláciu zatláčacích nitov, rýchlo a jednoducho upevníte nity.

Náš sortiment zahŕňa ručné nástroje vyrobené z kovu potiahnutého čiernym plastom. Tento praktický nástroj jednoduchý na použitie zaisťuje bezpečné upevnenie zasúvacích nitov. Inštalujte jednoduchým umiestnením nástroja na vkladanie nitov nad driek nitu a zatlačením nadol.

K dispozícii sú aj inštalačné nástroje z akrylonitrilbutadiénstyrénu (ABS) v zelenej farbe. Tento nástroj je vhodný pre zásuvné nity a ponúka rýchlejšiu montáž a väčšiu presnosť umiestnenia nitov. ABS profituje z dobrej odolnosti voči teplu, nárazu, chemikáliám, nárazom a oderu. Má tiež veľkú stabilitu, pevnosť v ťahu, povrchovú tvrdosť, tuhosť a elektrické vlastnosti a dobre sa správa aj pri nízkych teplotách. Veľká piestová hlava a ľahko uchopiteľná rukoväť pomáhajú znižovať únavu obsluhy. Inštalujte vložením nitu do nástroja a zasunutím do aplikačného otvoru. Tlak na piest uvoľní čap a roztiahne nit v zostave.

  • Ľahké a pevné
  • Nity nemusia byť predvŕtané
  • Vhodné na použitie sZásuvné nityaMontážne nity ventilátora

Priechodkové panely

Cable entry plates can be easily used to insert and seal cables of varying diameter ranges in a secure enclosure. The TPE closures create a ‘re-sealing’ membrane around the cable, for effortless and timesaving installation. Locking hooks hold the plate in place (optional fixing with M5 screws).