V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(3 sady výrobkov)
Our range of Metal Pull Handles are U Shaped made of a tubular tube of a round shape, square shape or oval shape if more a ergonomic need is required. The range offers a choice of material and finishes to suit various application environments and aesthetic appeal to the finished product. Different design angles provides a choice of pulling angles. Depending on the mounting need there is a selection for front mounting and back mounting.
Arch Shape Pull Handles are lightweight and provide a clean finish. This range of handles includes many different sizes and styles to suit a wide range of applications including; electrical and machining, cabinet making, and others. As well as serving a host of sectors, such as; hospitality, health care, transport services, manufacturing and more.
The range features ergonomic options and options that are more geared toward heavy duty applications, like machine applications. The many styles and forms of these pull handles benefit from a wealth of properties such as; impact resistance, stability, weather and UV resistance - this means the range is highly flexible and versatile in not only how they are used, but also in where.
Tento rad priemyselných madiel a rukovätí má plochý oválny profil a mostíkový tvar. Často sa používajú na otváranie a zatváranie ťažkých dverí a poklopov.
Sú ergonomicky navrhnuté pre optimálnu stabilitu a hladké povrchy. Majú úhľadný a profesionálny vzhľad. Používajú sa v strojárstve, prístrojovom vybavení a konštrukcii prístrojov.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku