Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Odľahčovacie káblové priechodky Príslušenstvo k optickým vláknam

 (2 sady výrobkov)


Odľahčovacia vývodka pre optické vlákna

Fibre Strain Relief Glands are designed to provide protection to jacketed and bare fibre, while routed through holes. The Nylon body mounts directly on the panel, and the jacketed cable is passed through the centre hole. Made from UL94 V0 rated Black Nylon.

Odľahčovacia zástrčka pre optické vlákno

Optical Fibre Relief Boots protect wires and fibre cables from rough panel hole edges during installation and use. Very easy to install - no tools are needed.

These boots provide added protection to 900 micron fibre, while routing cables and wires through a hole. They also limit the angle of the fibre cable, which can help reduce signal loss. This is a huge time and cost-saving.

  • Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
  • Colour: Black