V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(2 sady výrobkov)
Šesťhranné dištančné vložky s vonkajším a vnútorným závitom, vyrobené z PEEK, poskytujú výnimočnú mechanickú pevnosť, chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu.
Hexagonálny tvar zabezpečuje bezpečné uchopenie počas inštalácie. Závit medzi vonkajším a vnútorným závitom umožňuje flexibilné stohovanie alebo spájanie komponentov, čo zaručuje presné zarovnanie a rozostupy pri montáži.
Zachováva svoju štrukturálnu integritu a výkon pri teplotách až do 260C. To ho robí ideálnym na použitie v medicínskom, elektronickom a automobilovom sektore. Materiál: PEEK Farba: Béžová Skupina SR: SRT0096
PEEK šesťhranné distančné prvky sú presné komponenty, ktoré zabezpečujú bezpečné pripojenie a presné zarovnanie v elektrických a mechanických systémoch. Poskytujú vnútorné závity pre spoľahlivú podporu v náročných podmienkach.
PEEK (polyéter éter ketón) má odolnosť voči ohňu, rozmerovú stálosť a chemickú a tepelnú odolnosť (až do 260C). Má tiež vysoký pomer pevnosti k hmotnosti a minimálne odplyňovanie, čo zabezpečuje konzistentný výkon v citlivých aplikáciách.
Tieto distančné prvky sú vhodné pre elektrické aplikácie v letectve, telekomunikáciách a priemysle výroby polovodičov. Ideálne na použitie v konektoroch, obvodových doskách a pre zariadenia vystavené náročným podmienkam. Materiál: PEEK Farba: Béžová Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-0Skupina SR: SRP0503
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku