Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

IP rated Plast S kľúčom

 (3 sady výrobkov)


Zámky s jazýčkom

Zámky s jazýčkom sú určené na uzamykanie a bezpečný prístup k vašim panelom a dverám pomocou otočného jazýčka, ktorý sa zaisťuje zasunutím do rámu alebo zarážky na zadnej strane.

Tieto zámky umožňujú rýchlu a jednoduchú montáž bez nástrojov. Môžu sa montovať na dvere s bežnou hrúbkou a sú ideálne pre aplikácie s ľahkými dverami.

V sortimente sú rôzne typy zámkov vrátane hlavného kľúča, s rovnakým kľúčom a s odlišnými kľúčmi.

  • Materiály: nehrdzavejúca oceľ a tlakovo liaty zinok
  • Konečná úprava: práškované, pochrómované a z nehrdzavejúcej ocele
  • Farby: čierna a prírodná (strieborná)

Západky vačkové otočné s T-rukoväťou

Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.

The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.

With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.

  • Lock Type options; Keyed Alike, Keyed to Differ, Keyed CH751, Keyed J327 and Keyless
  • Several mounting orientations; Left-hand, Right-hand and Universal
  • Screw mount design


Skupina SR: SR5518

Štvrťotáčkové zámky

This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used  16.5 x 19.0 mm cut out.

Skupina SR: SR5007