V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(1 sada výrobkov)
These Thumb Screws with a Plastic Round Knob are fasteners in various applications requiring manual tightening or loosening. These screws have a circular knob shape of strong plastic, providing a pleasant and ergonomic grip for effortless hand operation. Additionally, the plastic design offers advantages such as corrosion resistance, electrical insulation, and lightweight qualities.
The rounded knob design enables quick and easy adjustments without additional tools. The knob's smooth surface provides a pleasant grip, making it simple to tighten or loosen the screw as needed. Suitable for use in electrical enclosures, computer hardware, or any other application where electrical components must be protected while remaining safe.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku