Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nehrdzavejúca oceľ Upínacie skrutky Skrutky M3.5

 (3 sady výrobkov)


Nastavovacie upínacie skrutky - dlhá hlava

Tento rad upínacích ručných skrutiek má dlhú hlavu. Sú vhodným riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Bežne sa používajú s upínacími podložkami so závitom (predávajú sa samostatne).

Skrutky sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Niektoré majú čiernený povrch a iné sú bez čiernenia. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.

Upozornenie: Tieto skrutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre ekvivalentnú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.

  • Tento rad upínacích ručných skrutiek má dlhú hlavu. Sú vhodným riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Dodávajú sa s čiernenou alebo prírodnou povrchovou úpravou.
  • Ideálne riešenie montáže pre panely s otvormi bez závitov.
  • Vyhovujú smernici 2006/42/ES o strojových zariadeniach.
Materiál: Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316, Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303, Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0160A2

Nastavovacie upínacie skrutky - tenká hlava

Tento rad upínacích ručných skrutiek má nízkoprofilovú hlavu. Sú vhodným riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

Bežne sa používajú s upínacími podložkami so závitom (predávajú sa samostatne).

Skrutky sú vyrobené z austenitickej nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Niektoré majú čiernený povrch a iné sú bez čiernenia. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.

Upozornenie: Tieto skrutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre ekvivalentnú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.

  • Tento rad upínacích ručných skrutiek má nízkoprofilovú hlavu. Sú vhodným riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Dodávajú sa s čiernenou alebo prírodnou povrchovou úpravou.
  • Ideálne riešenie montáže pre panely s otvormi bez závitov.
  • Vyhovujú smernici 2006/42/ES o strojových zariadeniach.
Materiál: Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316, Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303, Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0161A2

Upínacie skrutky - valcovitá hlava

Tento rad upínacích skrutiek má valcovú hlavu s drážkou s vnútorným šesťhranom. Drážky s vnútorným šesťhranom sú vhodné na presnú montáž a používajú sa v miestach s menšou plochou.

Sú vhodným riešením montáže pre panely s otvormi bez závitov. Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - vo všeobecnosti ISO 1207. Upínacie skrutky sa bežne používajú s upínacími podložkami so závitom (predávajú sa samostatne).

Tieto skrutky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť. Materiál je obľúbenou voľbou v stavebníctve a automobilovom sektore.

Upozornenie: Tieto skrutky majú menší priemer drieku a nemali by sa uťahovať na odporúčaný krútiaci moment pre ekvivalentnú skrutku zobrazenej veľkosti závitu.

  • Vhodné riešenie montáže pre panely s otvormi bez závitov.
  • Používajú sa na dodržanie predpisov smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES - vo všeobecnosti ISO 1207.
  • Materiál je obľúbenou voľbou na použitie v stavebníctve a automobilovom sektore.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) Skupina SR: SRP0155