Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Hliník Spojky jaklových profilov a rúrok

 (4 sady výrobkov)


Spojovacia svorka základnej dosky

Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.

  • Vyrobené na uchytenie kruhových alebo štvorcových konštrukčných rúrok na mieste.
  • Na výber máte z mnohých priemerov otvorov.
  • K dispozícii sú dva materiály: hliník a oceľ.
Materiál: Hliník, Oceľ Farba: Čierna, Šedá Skupina SR:

Otočné spojovacie spojky

Aluminum Structural Tubing Clamp features a swivel action. Available in a variety of hole sizes.

  • Vyrobené na uchytenie kruhových konštrukčných rúrok pri otáčaní do požadovaného uhla.
  • Na výber máte z mnohých priemerov otvorov.
  • Dostupné v prevedení „otočná k základnej doske“ a „otočná k otočnej“.
Materiál: Hliník Farba: Čierna, Šedá Skupina SR:

Hadicové podpery

Aluminium Square Structural Framing Tube Support is available in grey or black. Suitable for use with various hole sizes.

  • Vyrobené na rám a podporu štvorcových hliníkových konštrukčných rúrok.
  • K dispozícii je sivá alebo čierna farba.
  • Podpora viacerých veľkostí otvorov.
Materiál: Hliník Farba: Čierna, Šedá Skupina SR:

Dvojcestná spojovacia svorka

A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.

  • Obsahuje vstupné body pre dve kruhové konštrukčné rúrky.
  • K dispozícii je sivá alebo čierna farba.
  • Podpora viacerých veľkostí otvorov.
  • K dispozícii sú dva materiály: hliník a oceľ.
Materiál: Hliník, Nehrdzavejúca oceľ Farba: Čierna, Prírodná Skupina SR: