Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Hliník Svorky a upínače

 (6 sady výrobkov)


Koľajnicové svorky

Tieto koľajnicové svorky sa používajú v spojení s koľajnicovými vozíkmi. Sú vyrobené tak, aby zvládali náročné podmienky, ako je veľké zaťaženie alebo vibrácie, ponúkajú bezpečný a silný úchop na koľajniciach a zachovávajú si pozoruhodnú pevnosť a dlhú životnosť.

Prispôsobením upínacej páky sa kontaktné časti pritlačia ku koľajnici, čím sa vozík upevní na mieste. Majú koeficient obehu namiesto koeficientu trenia, znížený odpor pohybu a nižšiu spotrebu energie.

Navrhnuté so špecializovanými mechanizmami, umožňujú jednoduchú inštaláciu a nastavenie, zaručujú tesné a pevné spojenie. Používajú sa v náročných aplikáciách, ako sú stroje, koľajové systémy a výrobné aplikácie.

  • Používajú v spojení s koľajnicovými vozíkmi.
  • Majú koeficient obehu namiesto koeficientu trenia a znížený odpor pohybu.
  • Používajú sa v náročných aplikáciách, ako sú stroje, koľajové systémy a výrobné aplikácie.
Materiál: Hliník Skupina SR: SRL1018CL, SRL1016CL

Pitbull Wear Plates

These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.

It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.

It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.

  • It is suited for lightweight or soft metal fixtures.
  • It serves as a protective barrier, preventing the clamp from harming the part.
  • It can withstand temperatures between -30 C and +80C.
Materiál: Hliník Skupina SR: SR12031

Rýchloupínacie svorky hriadeľa

Tieto rýchloupínacie svorky hriadeľa sú určené na použitie v spojení s lineárnymi ložiskami a fungujú ako mechanizmus na držanie pohyblivého komponentu alebo upevňovacieho prvku na mieste, kým sa svorka neuvoľní.

Po stlačení upínacej páky sa kontaktné plochy dostanú do kontaktu s tyčou hriadeľa a upnú ju na mieste. Majú odolnú konštrukciu, ktorá zaisťuje pevnosť a dlhú životnosť. To im umožňuje odolávať vonkajším silám.

Sú jednoduché a spoľahlivé, ovládajú sa ručne. Stlačením nastaviteľnej zaisťovacej páky sa kontaktné profily súčasne pritlačia na plochy koľajníc. Voľné kontaktné profily zaručujú symetrické rozloženie sily na lineárnom vodiacom systéme. Používajú sa v automobilovom sektore, priemyselných strojoch a výrobných procesoch.

  • Určené na použitie v spojení s lineárnymi ložiskami a fungujú ako mechanizmus na držanie pohyblivého komponentu.
  • Majú odolnú konštrukciu, ktorá zaisťuje pevnosť a dlhú životnosť.
  • Používajú sa v automobilovom sektore, priemyselných strojoch a výrobných procesoch.
Materiál: Hliník Skupina SR: SRL1784

Svorky Uniforce

Tieto svorky Uniforce dokážu s jednou svorkou zopnúť dva kusy s ekvivalentnou upínacou silou. Sú mimoriadne pevné, odolné a všestranné. Odolávajú veľkému zaťaženiu a vysokému tlaku bez straty výkonu.

Sú veľmi účinné na upínanie mnohých obrobkov. Sú malé a vďaka použitiu závitových otvorov a drážok sa ľahko začleňujú do upevňovacích prvkov. Možno ich použiť na upínanie kruhových tyčí, pokiaľ je stredová línia čeľuste nad stredovou líniou obrobku. Používajú sa v odvetviach, ako je stavebné kovoobrábanie alebo presné strojové obrábanie.

  • Odolávajú veľkému zaťaženiu a vysokému tlaku bez straty výkonu.
  • Sú malé a vďaka použitiu závitových otvorov a drážok sa ľahko začleňujú do upevňovacích prvkov.
  • Používajú sa v odvetviach, ako je stavebné kovoobrábanie alebo presné strojové obrábanie.
Materiál: Hliník Skupina SR: SR12130

Svorky Uniforce - opracovateľné

Tieto strojom opracovateľné svorky Uniforce dokážu zopnúť dva komponenty s rovnakou upínacou silou ako jedna svorka. Čeľuste svorky obsahujú prebytočný materiál, ktorý možno strojovo opracovať podľa tvaru vášho obrobku. Sú extrémne silné, trvácne a prispôsobivé. Odolávajú obrovským hmotnostiam a extrémnemu tlaku, pričom zostávajú funkčné.

Sú veľmi užitočné pri upínaní veľkého počtu obrobkov. Hladký posuvný chod a pevný uzamykací mechanizmus umožňujú presné a kontrolované upínanie, čím zaisťujú výnimočnú stabilitu a presnosť. Používajú sa v odvetviach, ako je stavebné kovoobrábanie alebo presné strojové obrábanie.

  • Dokážu zopnúť dva komponenty s rovnakou upínacou silou ako jedna svorka.
  • Odolávajú obrovským hmotnostiam a extrémnemu tlaku, pričom zostávajú funkčné.
  • Používajú sa v odvetviach, ako je stavebné kovoobrábanie alebo presné strojové obrábanie.
Materiál: Hliník Skupina SR: SR12140

Svorky Uniforce - veľká dĺžka

Tieto svorky Uniforce dokážu zopnúť dva komponenty s rovnakou upínacou silou ako jedna svorka, čo je užitočné v situáciách s veľkými dĺžkami a vysokými silami. Sú extrémne silné, trvácne a všestranné. Odolávajú veľkému zaťaženiu a obrovskému tlaku pri zachovaní funkčnosti.

Sú obzvlášť účinné pri upínaní veľkého počtu obrobkov. Presné a regulované upínanie, ktoré zabezpečuje hladký posuvný pohyb a robustný uzamykací mechanizmus, zaisťuje vynikajúcu stabilitu a presnosť. Používajú sa v odvetviach, ako je stavebné kovoobrábanie alebo presné strojové obrábanie.

  • Užitočné v situáciách s veľkými dĺžkami a vysokými silami.
  • Odolávajú veľkému zaťaženiu a obrovskému tlaku pri zachovaní funkčnosti.
  • Používajú sa v odvetviach, ako je stavebné kovoobrábanie alebo presné strojové obrábanie.
Materiál: Oceľ, Hliník Skupina SR: SR12131