Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

IP rated TPE

 (2 sady výrobkov)


Plné zátky

Zátky karosérie sú určené na uzavretie dutín v paneli a utesnenie otvorov alebo dier, pričom chránia pred ostrými hranami. Zátky ponúkajú čistý povrch. Vďaka jednoduchej konštrukcii na zatlačenie poskytuje aj bezpečné uchytenie. Odoláva teplotám od -40C až po 135C.

  • Slúžia ako ochranná bariéra, ktorá zabraňuje tvorbe prachu, nečistôt, vlhkosti a iných znečisťujúcich látok.
  • Používajú sa v rôznych zariadeniach vrátane automobilov, priemyselných zariadení a v ťažkom strojárstve.
  • Odolávajú teplotám od -40 C do 135 C.
Materiál: TPR, TPE, Silikón Farba: Čierna Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 HB, UL94 V-0Skupina SR: SR1851, SRBP, SRLTP

Štandardné priechodky

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Skupina SR: SR1700