Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Polyamid Opätovne použiteľné Viazacie a sťahovacie pásky

 (6 sady výrobkov)


Káblové sťahovacie pásky - Elematic 2-zámkové

Viazacie pásky Elematic 2-Lock™ sú profesionálne viazacie pásky vyrobené z polyamidu 6.6 (PA), ktoré majú dvojitý uzamykací systém vyrobený z nehrdzavejúcej ocele. Vysoko efektívny a spoľahlivý spojovací materiál pre mnohé aplikácie a odvetvia.

Dvojitá oceľová čeľusť je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele AISI 316, ktorá sa počas výrobného procesu umiestňuje priamo do hlavy viazacej pásky. Inovatívna dvojitá oceľová čeľusť umožňuje uzamknutie na oboch stranách viazacej pásky pre dokonalé zväzovanie a zaistenie.

Hladký profil bez držiakov umožňuje množstvo možností nastavenia pozdĺž dĺžky viazacej pásky a správne napnutie pre široký rozsah priemerov zväzkov. Tieto viazacie pásky majú teplotný rozsah inštalácie od -40 C do 60 C a môžu sa použiť v rozsahu prevádzkových teplôt od -40 C do 85 C.

Na výber dve farebné varianty. Čierna varianta je vyrobená z PA odolného voči UV žiareniu, ideálne pre vonkajšie aplikácie v extrémnych podmienkach.

  • Trieda ohňovzdornosti: UL94 V2.
  • ‌Bezhalogénové
  • Farby: prírodná a čierna.

Montovateľné guličkové viazacie a sťahovacie pásky

Guličkové sťahovacie pásky umožňujú jednoduchú inštaláciu a uvoľnenie kábla a zároveň zabraňujú jeho zošmyknutiu. Pásky s montážnou príchytkou umožňujú jednoduché a pevné upevnenie do panela.

Sťahovacie remienky na káble

Sťahovacie remienky na káble sú vhodné na zviazanie a zaistenie niekoľkých káblov dohromady. Dostupné z elastoméru alebo polyamidu. Varianta z polyamidu sa musí používať so zaisťovacím remienkom dodávaným osobitne.

Uvoľniteľné viazacie pásky

Tento sortiment sťahovacích pások má výhodu v tom, že sa dá opakovane použiť, pretože ich možno uvoľniť jednoduchým mechanizmom v hlave pásky. Sú k dispozícii v 2 typoch.

Viazacie pásky - zistiteľné detektorom kovu

For use in food and pharmaceutical industries - total metal dispersion throughout the entire body of the tie. X-Ray visible. The Blue colour assists detection. They can be used as part of the HACCP process. Halogen Free. Flammability UL94 HB Rating. Operating Temperature: -40C to +85C (continuous). Detectable by metal detectors sat at a minimum of 1.5mm diameter ferrous sphere.

Skupina SR: SR1747

Štandardné guličkové sťahovacie pásky

Standard Beaded Cable Ties are reliable and versatile fastening solutions that excel in securing and organizing cables, wires, and other objects. These ties feature a unique beaded design that allows for quick and effortless installation, while providing a secure and adjustable hold. Manufactured using high-quality materials such as nylon, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, durability, and resistance to environmental factors. The versatile design of these ties makes them suitable for a wide range of applications across various industries.

One of the main characteristics of Standard Beaded Cable Ties is their ease of use. The beaded design enables simple and efficient installation, eliminating the need for additional tools or complex techniques. The ties can be easily threaded through the beads, and once tightened, they provide a secure and adjustable hold. This feature is particularly advantageous in applications that require frequent adjustments or repositioning of cables, such as in electrical installations or network setups. Additionally, Standard Beaded Cable Ties offer excellent tensile strength, ensuring a reliable and long-lasting hold, even in demanding environments.

  • Material: PA, PP, PE
  • Colour: Natural, Yellow, Red, Blue, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 HB,


Skupina SR: SR1818