För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(9 Produktserier)
Covered Tapered Plugs har konvexa kanter som garanterar en säker passform. Har en push-fit-design som gör den enkel att använda och ta bort. Används för rör, blindhål och möbler.
Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.
Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.
Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.
Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.
En öglebult är en typ av bult med en ögla i ena änden och används vanligtvis med en krok eller andra upphängningssystem. De används vanligtvis som en upphängningslösning vid pulverlackering, målning, blästring och andra ytbehandlingsprocesser. För att säkerställa lång livslängd och optimal prestanda är det absolut nödvändigt att bultarna drar nytta av en form av skydd för att undvika inträngning och kontaminering.
Detta uppnås tack vare vårt utbud av maskerade öglebultar gjorda av stål med ett urval av färgglada silikonbeläggningar. Silikonbeläggningen skyddar öglebulten under användning och förlänger dess livscykel. Detta gör vårt sortiment till ett mycket ekonomiskt och hållbart val för din tillämpning.
Masking Cones kan användas som pluggar eller lock. Den avsmalnande formen gör att de passar en mängd olika inner- och ytterdiametrar. Kan fästas med målarkrokar. Finns i silikon och EPDM.
Maskerande flänslösa pluggar är utformade för att maskera hål utan att maskera det omgivande området. De koniska ringarna och den ihåliga kärnan gör att många diametrar kan skyddas. Profilen har en dragtunga för enkel montering och demontering.
Serienummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Maskerande dragpluggar är perfekta för att maskera gängade och ogängade genomföringshål. Dragtungan gör dem enkla att sätta i ett hål och är även smidig när delen ska tas bort om hålpassningen är mycket tät. Materialet är flexibelt för att tillåta vissa variationer i storleken på det som ska maskeras.
Serienummer: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Svetsmuttrar har en gänga och det är viktigt att gängan inte får pulverlackering eller ytbehandling på sig. Vårt sortiment av dragplugg för maskering är speciellt utformat för maskering av ogängade eller gängade genomgående hål och är idealiskt lämpade för maskering av svetsmuttrar.return/return/Dessa svetsmuttrar för maskering har en dragtunga som möjliggör snabb och enkel borttagning. Pluggen har tänder som greppar en gänga; detta säkerställer en positiv passform som håller maskeringen säker. Silikonmaterialet som dessa svetsmuttrar för maskering tillverkas i är kemikaliebeständigt och har elasticitet för att säkerställa en bättre passform för din tillämpning.return/return/BulletListBulletTextMaterial: Silikon/BulletTextBulletTextFärger: svart, blå, röd och gul/BulletTextBulletTexreturn/return/Serienummer: SRF0061
En stoppskruv är en lösning för skruvfästning som vanligtvis används för att fästa en komponent säkert till en annan. Den har en unik design som gör att den kan underlätta säkert grepp eller sammanfogning utan att använda en mutter; detta skiljer sig från vanlig bult- och skruvmontering. Stoppskruven är helgängad och kan skruvas in i befintliga gäng- och hylshål, vilket undviker att nya hål skapas.
Vårt sortiment är tillverkat av mjukt stål med en silikonbeläggning – vilket gör dem idealiska för maskeringstillämpningar. De lämpar sig särskilt för aggressiv blästring och pulverlackering vid höga temperaturer. Dessutom kan dessa stoppskruvar fästas säkert och enkelt appliceras eller tas bort med hjälp av en insexnyckel (ingår ej).
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta