Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

DIN Skruvar

 (5 Produktserier)


Maskinskruvar - Cylindriska

Cylindriska skruvar är lämpliga i tillämpningar där huvudet inte syns. Huvudet har cylindrisk ytterkant

Maskinskruvar - Runt huvud

Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: Nylon, rostfritt stål, mjukt stål, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Färg: Naturfärgad, brun, genomskinlig, beige
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serienummer: SR1972

Maskinskruvar – Försänkta

Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns

Serienummer: SR1967

Skallskruvar med sexkantshuvud - Standardhuvud i plast

Insexbultar och skruvar är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier Används ofta för maskindelar, fixering vid gjutning och för klämmor. Hylsan gör det möjligt att skruva i skruvarna när det inte finns tillräckligt med utrymme för nycklar eller hylsor. Finns i PEEK-material.

Serienummer: SR2012

Skallskruvar med sexkantshuvud – Plast

Sexkantsbultar och skruvar i plast är de perfekta fästelementen för att fästa material mekaniskt. Det är lätta och tål korrosion, oljor, nötning och de flesta kemikalier. §• Hänvisning till standarderna ISO 4017, NF EN 24017 och DIN 933 enbart för vägledning.

Serienummer: SR1992