Ağır Hizmet Tipi Rot Başları Dişi, Entegre Küresel Düz Yatakla iki çubuk, kablo veya diğer bileşeni ve ucu birleştirir. Dişi dişli gövde ile entegre küresel düz yataktan oluşur. Küresel düz yatak, hem radyal hem de eksenel yükleri destekler. Açılı yanlış hizalamayı tolere ettiğinden esneklik ve yük taşıma kapasitesi gerektiren uygulamalar için idealdir.
Rot başı bilyesi, cam elyaf dolgulu naylon/teflon bileşimden mamul plastik bir yatak şasiyle desteklenir. Rot başı, tasarımı sayesinde bakım gerektirmez. Düz yataklı rot başları, minimum ilk hareket sürtünmesi sağlar ve neredeyse hiç geçiş mesafesi gerektirmez. Plastik bileşimin bir diğer avantajı, çeşitli yabancı partikülleri sönümleyerek yaralanmayı önlemesidir.
Korozyona ve aşınmaya dayanıklı ve uzun ömürlü son kat sunar. Dişi dişli gövdesi, karşılık gelen bileşene bağlamayı kolaylaştırır. Ayrıca, yük kapasitesini korur ve -30C ile +60C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Daha yüksek sıcaklık, daha düşük kapasite. Direksiyon ve süspansiyon sistemleri, otomotiv ve inşaat ile endüstriyel otomasyon uygulamaları bağlantılarında kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3566, SRR3551
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Thread hand | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
833,1111 TL - 1.041,2129 TL | 20 Stokta |
Left Hand
|
28.0
|
43.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
2.217,9912 TL - 2.772,5771 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Right Hand
|
46.0
|
71.0
|
M18x1.5
|
18.0
|
31.75
|
32.0
|
||
686,2779 TL - 857,7594 TL | 14 Stokta |
Left Hand
|
18.0
|
27.0
|
M5
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
||
2.308,4856 TL - 2.885,607 TL | 19 Stokta |
Left Hand
|
50.0
|
77.0
|
M20x1.5
|
20.0
|
34.92
|
33.0
|
||
591,5582 TL - 739,4478 TL | 8 Stokta |
Left Hand
|
18.0
|
27.0
|
M4
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
||
4.337,0374 TL - 5.421,2087 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Left Hand
|
70.0
|
110.0
|
M27x2.0
|
30.0
|
50.80
|
51.0
|
||
686,2779 TL - 857,7594 TL | 28 Stokta |
Right Hand
|
18.0
|
27.0
|
M5
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
||
686,2779 TL - 857,7594 TL | 26 Stokta |
Left Hand
|
20.0
|
30.0
|
M6
|
6.0
|
12.70
|
12.0
|
||
2.308,4856 TL - 2.885,607 TL | 7 Stokta |
Right Hand
|
50.0
|
77.0
|
M20x1.5
|
20.0
|
34.92
|
33.0
|
||
1.737,7023 TL - 2.172,2159 TL | 5 Stokta |
Right Hand
|
42.0
|
64.0
|
M16x1.5
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
982,4092 TL - 1.228,1875 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Left Hand
|
32.0
|
50.0
|
M12x1.25
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
2.217,9912 TL - 2.772,5771 TL | 4 Stokta |
Left Hand
|
46.0
|
71.0
|
M18x1.5
|
18.0
|
31.75
|
32.0
|
||
3.069,7647 TL - 3.837,3819 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Left Hand
|
54.0
|
84.0
|
M22x1.5
|
22.0
|
38.10
|
37.0
|
||
1.073,2556 TL - 1.341,5695 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Right Hand
|
32.0
|
50.0
|
M12x1.25
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
833,1111 TL - 1.041,2129 TL | 31 Stokta |
Right Hand
|
28.0
|
43.0
|
M10
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
3.403,5725 TL - 4.254,2896 TL | 14 Stokta |
Left Hand
|
60.0
|
94.0
|
M24x2.0
|
25.0
|
42.85
|
42.0
|
||
4.732,4659 TL - 5.915,5824 TL | 20 Stokta |
Left Hand
|
70.0
|
110.0
|
M30x2.0
|
30.0
|
50.80
|
51.0
|
||
627,1221 TL - 783,8146 TL | 39 Stokta |
Right Hand
|
18.0
|
27.0
|
M4
|
5.0
|
11.11
|
10.0
|
||
833,1111 TL - 1.041,2129 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Right Hand
|
28.0
|
43.0
|
M10x1.25
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
1.073,2556 TL - 1.341,5695 TL | 4 Stokta |
Left Hand
|
32.0
|
50.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin