Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(8 Ürün grupları)
Genellikle doğrusal yatak veya doğrusal hareket yatağı olarak adlandırılan doğrusal burçlarımız, çeşitli mühendislik ve endüstriyel uygulamalarda düzgün ve hassas doğrusal hareketi kolaylaştırmak için kullanılan mekanik bileşenlerdir. Ürün yelpazemizdeki doğrusal burçlar, doğrusal şaftlarımızla kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
Silindirik bir dış kabuk ve bilyeli yatak sıraları içeren bir iç taşıyıcıdan oluşurlar. Bu yataklar, doğrusal bir ray veya şaft boyunca düşük sürtünmeli hareket sağlayarak CNC makineleri, 3D yazıcılar ve otomatik üretim ekipmanları gibi makine ve sistemlerde doğru ve sürtünmesiz doğrusal hareket sağlar.
Ayarlanabilir Doğrusal Bilyeli Burçlar doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır ve doğrusal eksen boyunca hassas konumlandırma sağlamak için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. Gövde boyunca inen ince oluk, dar alanda oturtulan bir yuvaya monte edildiğinde bilyeler ve şaft arasındaki iç ve dış yüzeyler arasındaki açıklığı kapatarak oynamayı önler.
Doğrusal şafta monte edildiğinde, bilyeli yataklar iç ve dış yüzeyler arasında dönerek pürüzsüz bir doğrusal hareket oluşturur.
-20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Baskı makineleri ve kayıt ekipmanları gibi sık sık değiştirilmesi veya ince ayar yapılması gereken uygulamalar ve imalat süreçleri için idealdir.
Açık Doğrusal Bilyeli Burçlar doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlayarak doğru konumlandırma ve hareket kontrolü için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. Bu bilyeler, burcun birlikte kaydığı silindirik bir çubuk olan doğrusal şaftlarla doğrudan temas halinde olup düşük sürtünme ve yüksek yük kapasitesi sağlar.
Genellikle şaft destek kızağıyla birlikte kullanılır. -20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomotiv ekipmanları, zımba presleri ve baskı makineleri gibi uygulamalarda kullanım için idealdir.
Flanşlı Doğrusal Bilyeli Burçlar, doğrusal hareket uygulamalarında kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlamak için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. Montaj flanşı, cıvata veya vida kullanarak burcun yüzeye kolayca monte edilmesini sağlar. Uzun Doğrusal Bilyeli Burçlarda uzunluğun artması, yük kapasitesini artırır ve aynı boyuttaki standart bilyeli burçlara göre daha fazla istikrar oluşturur.
Düşük sürtünme sayesinde aşınmayı azaltırken yüksek yük kapasitesiyle bilyeli yataklar, yükü burç boyunca eşit şekilde dağıtarak gerilim konsantrasyonunu azaltır ve sistemin hizmet ömrünü uzatır.
-20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomasyon sistemleri, CNC makineleri, kurulum sistemleri ve imalat süreçleri için idealdir.
Doğrusal Bilyeli Burçlar doğrusal hareket sistemlerinde kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlayarak doğru konumlandırma ve hareket kontrolü için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur.
Bu ürün grubu üç türden oluşur.
Kompakt Doğrusal Bilyeli Burçlar, dar alan uygulamalarında pürüzsüz ve doğru doğrusal hareket için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. Kompakt tasarım, sorunlu olabilecek dar ortamlarda alanın verimli kullanılmasını mümkün kılar. Ayrıca, kullanılabilir alanı en yüksek seviyeye çıkararak dar alanlarda azami performans sağlar.
Bastırıp oturtularak kolayca takılır, düşük sürtünme sayesinde aşınmayı azaltır ve ürün ömrünü uzatır, yüksek yük kapasitesi sunar. Yağlara dayanıklıdır, yuvası korozyona dirençlidir.
-20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomasyon sistemleri, CNC makineleri ve imalat süreçleri için idealdir.
Süper Top Kapalı Doğrusal Bilyeli Burçlar, zorlu uygulamalarda yüksek hassaslık ve pürüzsüz hareket için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. Bu burç türü, geleneksel doğrusal burçlara göre üç kat daha yüksek yük kapasitesine ve 27 kat daha uzun ömre sahip olup sadece sertleştirilmiş şaftlarla kullanılır. Açık bölümlü tasarımı, şaft destek kızaklarıyla birlikte kullanılmasını sağlar.
Kendinden kılavuzlu tasarımı sayesinde şaft ile bilyeler arasındaki sürtünmeyi en aza indirerek mesafe ömrünü uzatır ve şaft ile rulman arasında hafif hizalamalara izin verir.
-20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomasyon sistemleri, yiyecek paketleme makineleri ve imalat süreçleri için idealdir.
Süper Top Kapalı Doğrusal Bilyeli Burçlar, zorlu uygulamalarda kullanılır, yüksek hassaslıkta ve pürüzsüz hareket için tasarlanmıştır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur. Bu burç türü, geleneksel doğrusal burçlara göre üç kat daha yüksek yük kapasitesine ve 27 kat daha uzun ömre sahiptir. Kendinden kılavuzlu tasarımı sayesinde şaft ile bilyeler arasındaki sürtünmeyi en aza indirerek mesafe ömrünü uzatır ve şaft ile rulman arasında hafif hizalamalara izin verir.
Kapalı tasarımı, rulmanın dahili bileşenlerini toz, kir ve diğer kirleticilere karşı korur. Sadece sertleştirilmiş şaftlarla kullanılır.
-20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomasyon sistemleri, yiyecek paketleme makineleri ve imalat süreçleri için idealdir.
Uzun Merkezli Flanşlı Doğrusal Bilyeli Burçlar, doğrusal hareket uygulamalarında kullanılır ve doğrusal eksen boyunca pürüzsüz ve hassas hareket sağlamak için tasarlanmıştır. Merkezdeki flanşla kolayca monte edilir ve daha uzun olması sayesinde yük taşıma kapasitesini artırır. Kafese yerleştirilmiş 4-6 yuvarlak bilye çemberi içeren bir yuvadan oluşur.
Düşük sürtünme sayesinde aşınmayı azaltırken bilyeli yataklar, yükü burç boyunca eşit şekilde dağıtarak gerilim konsantrasyonunu azalttığından ağır yüklere dayanabilir ve sistemin hizmet ömrünü uzatır. Ayrıca, rulmanın dahili bileşenlerini toza ve kire karşı koruyan contaları vardır.
-20C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Otomasyon sistemleri, yiyecek paketleme makineleri ve imalat süreçleri için idealdir.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin