Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Dogrusal Saftlar

 (6 Ürün grupları)

Doğrusal şaft, ekipmanın hareketini doğrusal bir şekilde desteklemek veya yönlendirmek için doğrusal bir kılavuz sistemi oluşturmak üzere doğrusal yatakların üzerinde çalıştığı düz, hassas işlenmiş bir çubuktur. Doğrusal şaftlarımızla kullanım için uygun olan doğrusal yatak serimizdir. Doğrusal bilyeli burç olarak da bilinen bir doğrusal yatak, sertleştirilmiş doğrusal şaft üzerinde çalışır ve her iki uçta bir destek yardımıyla doğrusal şaftların ve yatakların kurulumu çok hızlı ve kolaydır.


Alüminyum Şaftlar

Alüminyum Şaftlar, çok yönlüdür ve manyetik değildir. Sağlam ve dayanıklı bir bileşen gerektiren çeşitli sektörlerde hafif bir alternatiftir. Yüksek dayanıklılık-ağırlık oranı, korozyon direnci ve termal iletkenlik sunar. Korozyona dirençli olduğundan şaftların ömrünü uzatır ve düzenli bakım veya değişim gereğini ortadan kaldırır.

Zorlu koşullarda deformasyon veya arıza olmadan muazzam yüklere veya işlemlere dayanabilir. Bilyeli burçlu doğrusal rulmanlarla değil, kendinden yağlayıcı seramik burçlarla kullanım içindir.

-130C ile +200C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Bu özellikleri sayesinde petrol ve gaz ekipmanları, tıbbi cihazlar, inşaat sektörü ve otomobil endüstrisi uygulamalarında sık sık kullanılır.

  • Yüksek dayanıklılık-ağırlık oranı, korozyon direnci ve termal iletkenlik sunar.
  • Korozyona dirençli olduğundan şaftların ömrünü uzatır ve düzenli bakım veya değişim gereğini ortadan kaldırır.
  • -130C ile +200C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SRL1778, SRL177820, SRL177816, SRL177812, SRL177810, SRL177808

Paslanmaz AISI 303/316 Şaftlar

Paslanmaz AISI 303/316 Şaftlar, yüksek ve çok yüksek korozyon direnci, sağlamlık ve dayanıklılık gerektiren endüstrilerde kullanılır. Böylece, şaftların aşırı nem, kimyasallar ve yüksek sıcaklık ile korozyona sebep olan maddeler gibi zorlu koşullara dirençli olması, yapısal bütünlüğü bozmadan mükemmel kaynaklanabilmesi sağlanır. Sonuç olarak, bu şaftlar daha uzun ömürlü olup daha az bakım gerektirdiğinden arıza sürelerini ve toplam işletme maliyetlerini düşürür.

Seramik rulmanlar, bilyeli burçlu doğrusal rulmanlar yerine kullanılmalıdır. Ağır yük, yüksek hız ve aşındırıcı ortam içeren uygulamalar için uygundur.

Röntgen, kağıt işleme, donanım ve gıda işleme ekipmanlarında kullanılır.

  • Aşırı nem ve kimyasallar ile korozyona sebep olan maddelere dirençlidir.
  • Seramik rulmanlar, bilyeli burçlu doğrusal rulmanlar yerine kullanılmalıdır.
  • Röntgen ve gıda işleme ekipmanlarında kullanılır.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: , SRL177460, SRL177450, SRL177440, SRL177430, SRL177425, SRL177420, SRL177416, SRL177412, SRL177410, SRL177408, SRL177406, SRL177360, SRL177350, SRL177340, SRL177330, SRL177325, SRL177320, SRL177316, SRL177312, SRL177310, SRL177308, SRL177306

Sertleştirilmiş Paslanmaz Şaftlar

Sertleştirilmiş Paslanmaz Şaftlar olağanüstü sağlamlık, dayanıklılık ve güvenilirlik sunar. Doğrusal rulmanlar, zorlu koşullarda yapısal bütünlüğü koruyarak korozyona, aşınmaya, neme ve kimyasallara direnç gerektiren uygulamalar için idealdir.

Bu şaftlar uzun ömürlü olup çok az bakım gerektirdiğinden arıza sürelerini toplam işletme giderlerini düşürür. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve hassas doğrusal hareket sağlar. Gıda işleme ekipmanları, otomotive sistemleri ve tıbbi cihazlar uygulamalarında kullanılır.

  • Zorlu koşullarda korozyona, aşınmaya, neme ve kimyasallara direnç gerektiren uygulamalar için idealdir.
  • Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve hassas doğrusal hareket sağlar.
  • Gıda işleme ekipmanları, otomotive sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Sertleştirilmiş Çelik Şaftlar

Sertleştirilmiş Çelik Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Her türlü doğrusal burçlarla kullanılır. Mükemmel boyut hassaslık, düzgünlük ve eş merkezliliği bir araya getirerek yüksek hızlı uygulamalarda aşınmayı azaltır.

Özel bir sertleştirme sürecinden geçen yüksek kaliteli çelikten mamul olan bu şaftlar, ürünün sağlamlığını ve ömrünü, ayrıca aşınma ve korozyona direncini artırır. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve hassas dönme hareketi sağlar.

Kullanılan malzemesi sayesinde endüstriyel makineler, otomotiv sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağır hizmet performansı gerektiren uygulamalar için uygundur.

  • Mükemmel boyut hassaslık, düzgünlük ve eş merkezliliği bir araya getirerek yüksek hızlı uygulamalarda aşınmayı azaltır.
  • Endüstriyel makineler, otomotive sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi uygulamalarda kullanılır.
  • Şaftlar, özel bir sertleştirme sürecinden geçen yüksek kaliteli çelikten mamuldür.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Sertleştirilmiş İçi Boş Şaftlar

Sertleştirilmiş İçi Boş Şaftlar, çeşitli mekanik uygulamalarda kullanılan dayanıklı ve güvenilir bileşenlerdir. Ağırlığın düşürülmesi ancak yapısal bütünlüğün korunması gerektiğinde doğrusal burçlarla birlikte kullanılır. Ağırlığın düşürülmesi daha fazla verim, daha az enerji kullanımı ve daha yüksek hareket kabiliyeti sağlar.

Tasarımı sayesinde sıvılar, gazlar ve elektrik telleri, merkezinden geçebilir. Doğrusal bilyeli burçlarla birlikte kullanıldığında pürüzsüz ve doğru dönme hareketi sağlar.

Yüksek sağlamlık ve dayanıklılık gerektiren uygulamaların yanı sıra endüstriyel makineler, otomotive sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi ağırlığın düşürülmesinin önemli olduğu durumlarda kullanılır.

  • Endüstriyel makineler, otomotive sistemleri ve tıbbi cihazlar gibi uygulamalarda kullanılır.
  • Ağırlığın düşürülmesi daha fazla verim, daha az enerji kullanımı ve daha yüksek hareket kabiliyeti sağlar.
  • Tasarımı sayesinde sıvılar, gazlar ve elektrik telleri, merkezinden geçebilir.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Şaft Ucu Destekleri

Şaft Ucu Destekleri, doğrusal şaftlarda istikrar, hizalama ve destek sağlar. Bu bileşenler standart şaft çaplarını sıkıca yerinde tutarken doğrusal burcun pürüzsüz ve doğru hareket etmesine olan sağlamak için tasarlanmıştır.

Şaftı sıkıca yerinde tutarak yanlış hizalama veya aşırı aşınmaya sebep olabilecek doğrusal ya da radyal hareketi sınırlar.

Makine aletleri, tıbbi cihazlar ve endüstriyel otomasyon ekipmanları uygulamalarında kullanılır.

  • Doğrusal şaftlarda istikrar, hizalama ve destek sağlar.
  • Şaftı sıkıca yerinde tutarak doğrusal ya da radyal hareketi sınırlar.
  • Makine aletleri, tıbbi cihazlar ve endüstriyel otomasyon ekipmanları uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SRL1779AL, SRL177908