Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Plastik Perçinler

 (2 Ürün grupları)

Plastik perçinler nedir ve ne için kullanılır?
Çeşitli dişli boyutlarında sunulan dişli çubuklarımız ve saplamalarımız vida başı gerekmeyen yerlerde mükemmel bir alternatiftir. Ancak, bunlar genelde ahşap ve metalleri bir arada tutmak için tasarlanan vidalardan çok daha kalın ve uzundur. Rot başları otomotiv, marina ve inşaat gibi yaygın sektörlerde birçok uygulama için ve ayrıca isteğe göre kesilebilmeleri sebebiyle kullanır.

Polikarbonattan imal edilen diğer dişli eklentilerimiz farklı uzunluk ve dişli boyutlarında sunulur. Doğal renkli, altıgen milli bu eklentiler, mobilya kurulumunda vida, cıvata ve tespit parçalarını takarken idealdir.
Rot Başları, otomotiv dahil birçok farklı sektörde kullanılan bir yatak tipidir. Küresel rot başları güç aktarımı uygulamalarında yatak görevi görür ve endüstriyel makinelerin yanı sıra helikopter ve teknelerde kullanılır. Polimerden imal edilen erkek veya dişi dişliler farklı dişli boyutlarında mevcuttur.

Ağzı Genişler Perçinler

Spread Rivets are used for the fixing and joining of multiple panels. Our range is available in a choice of two materials; K-Resin and Polypropylene (PP).

The K-Resin options are clear in colour. This material benefits from high impact resistance, rigidity and excellent clarity and gloss. This makes it a good choice for finished products. K-Resin is a good option for a range of applications, including medical and display components.

The PP options are available in black and white. This material has good temperature stability and is resistant to most acids and alkaline's. PP is a good option for electronic applications or as a packaging component.

Materials: K-Resin and Polypropylene (PP)Colours: Black, Clear and White

Yaylı Mandallı Perçinler

Snap Latch Rivets comprise of a Plunger made from Nylon 6 and a Grommet made from Polycarbonate (PC). Together they form a Snap Latch assembly for the joining and securing of panels.

To install; simply push the grommet into the removable panel and then the desired plunger into the grommet. When the panel and plunger are pushed into the fixed panel, it locks them together. Pull on the plunger to easily remove the non-fixed panel.

These handy panel fasteners are ideal for applications that require regular maintenance work. They are offered in easy-grip or mini-grip designs to suit an array of panel hole and thickness ranges.

Snap Latch Rivets are ideal for applications, such as; electrical equipment, metal enclosures, telecommunications equipment, appliances, and more.

  • Grommet and Plunger are sold separately.
  • Colors: Black and White


Series Code :SR2318

Seri Kodu: SR2318