Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Yapışkan Contalar

 (3 Ürün grupları)

Farklı proje gereksinimleriniz için çok çeşitli tip ve malzemede sunulan kendinden yapışkanlı contaları Essentra Components'tan satın alın. Kendinden yapışkanlı contalar, contanın mühürleme sırasında kaymasını önlemek için yaygın olarak kullanılan parçalardır. Kendinden yapışkanlı sırt kısmı, genellikle takma ve kurulum sırasında yardımcı olarak temiz ve düzgün bir iş yapılmasını sağlar. Genellikle kapı ve pencereler etrafında kullanılan ve kabarcıklı contalarla benzer özelliklere sahip yalıtım bantları gibi çeşitli yapışkan contalar kullanırız. Yelpazemizde yer alan başka bir ürün olan EPDM yapışkan contalar, EPDM malzemenin hava koşullarına, yıpranmaya ve farklı koşullara dayanıklı olması sebebiyle yaygın olarak harici uygulamalarda kullanılırken, EMI contaları, koruma gerektiren elektronik cihaz gibi uygulamalarda kullanılır.

EMI Contalama

EMI Gasketing made from polyurethane foam covered in nickel-copper tape. With clip-on profiles, these gaskets offer edge protection and sealing. Used on metal sheets, they offer protection from vibrations, ingress of humidity, and dirt. They provide an additional seal to enclosure boxes.

  • Reduces radiated emissions from boxes and enclosures
  • Wide bandwidth response 0.1-180 GHz
  • High noise reducing characteristics 80-90dB
  • Low Resistivity 0.8 Ω-cm
  • UL94 V-0 flame rated
  • Adhesive base for simple installation
  • One pack consists of five 1 metre gaskets.

Pencere Bandı ve Conta Bandı - Düşük Yoğunluklu PVC

Low-Density PVC Weather Stripping is a closed-cell foam offering great barrier protection from moisture and air, excellent weather and oxidation resistance, excellent conformability, flexibility at low temperatures, and good for outdoor use. Specifications-: Adhesive: Permanent acrylic-based pressure-sensitive adhesive. Test Method: ASTM D1667Density (lb/ft3): 7Compression Deflection: 2 psi. Compression Set: (50%) 8 max. Service Temperature: Rubber-based: -40F to 180F Flammability: FMVSS 302Applications. HVAC Appliance. Construction. General assembly. RV/Trailer/Truck.

Series Code :SR1867

Seri Kodu: SR1867 ,SR5561

Yapışkanlı Kabarcık Conta

Supplied in rolls of 20.0 metres. Easy to apply adhesive seal. One of the types in the range splits down the centre, creating two two equal 10.0 metre parts. Made from black EPDM.

Series Code :SR5556

Seri Kodu: SR5556 ,SR6491