Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(5 Ürün grupları)
Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.
Dairesel veya kare yapısal boruları yerinde tutmak için üretilmiştir.Birçok delik çapı arasından seçim yapılabilir.Alüminyum ve Çelik olmak üzere iki malzeme seçeneği mevcuttur. Malzeme: Alüminyum, Steel Renk: Black, Grey Seri Kodu:
Aluminum Structural Tubing Clamp features a swivel action. Available in a variety of hole sizes.
Uygulamaları istenen açıya döndürürken dairesel yapısal boruları tutmak için üretilmiştir.Birçok delik çapı arasından seçim yapılabilir.'Dönme-Taban Plakası' ve 'Dönme' tasarım seçenekleri mevcuttur. Malzeme: Alüminyum Renk: Black, Grey Seri Kodu:
Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.
Birçok boruyu birleştirmek için kullanılır.Ayarlanabilir seviyeleme ayakları ve montajları için dişli bir ek parçası vardır.Güvenli ve sağlam bir birleştirme sağlar. Malzeme: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Renk: Black, Grey, Natural Seri Kodu: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747
Aluminium Square Structural Framing Tube Support is available in grey or black. Suitable for use with various hole sizes.
Kare alüminyum yapı borularını çerçeveleyip desteklemek için üretilmiştir.Gri veya siyah seçenekleri mevcuttur.Birden fazla delik ebadını destekler. Malzeme: Alüminyum Renk: Black, Grey Seri Kodu:
A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
İki dairesel yapısal boru için giriş noktalarına sahiptir.Gri veya siyah seçenekleri mevcuttur.Birden fazla delik ebadını destekler.Alüminyum ve Çelik olmak üzere iki malzeme seçeneği mevcuttur. Malzeme: Stainless Steel, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu:
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin