Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Kelepçeler ve Tutucular

 (29 Ürün grupları)


Değişken Altıgen Kelepçe

Değişken Altıgen Kelepçeler, sınırlı dikey alanı olan iş parçalarını sağlam bir şekilde tutmak ve kavramak için tasarlanmıştır. Düşük profiliyle sağlam ve güvenilir kavrama sağladığından sınırlı alana sahip uygulamalar için uygundur.

Sıkma yüzeyinin altıgen tasarımındaki birkaç kavrama alanı, iş parçasını sağlam bir şekilde kavramayı sağlar. Ayrıca teçhizatlarda kelepçeleme maliyetini azaltmaya yardımcı olabilir.

Alyen anahtarı kullanılarak monte edilir ve düz veya yivli yüzeylerle temin edilir. Cihazı çalıştırmak için eksantrik vidası (temin edilir) kullanılır. Küçük boyutu sayesinde elektronik montaj, işleme merkezleri ve tıbbi ekipman gibi uygulamalar için idealdir.

  • Düşük profiliyle sağlam ve güvenilir kavrama sağlar.
  • Teçhizatlarda kelepçeleme maliyetini azaltabilir.
  • Elektronik montaj, işleme merkezleri ve tıbbi ekipman gibi uygulamalar için idealdir.
Malzeme: Hardened Steel Seri Kodu: SR12040

Dyna-Kuvvet Kelepçeleri

Dyna-Kuvvet Kelepçeleri, parçaları tespit etmek, kelepçelemek ve yerinde tutmak için tasarlanmıştır. Güçlü ve güvenilir bir kavrama sağlar, aynı zamanda hassas ve kolay kullanılır. Yüksek kelepçeleme kuvveti, endüstriyel süreçlerde üretkenliği ve hassasiyeti arttırır.

Düşük profilli ve kompakt biçimlidir. Düz veya tırtıllı yüzeyleri vardır. Kelepçe, aşağı doğru pozitif kelepçeleme kuvveti sağlayacak bir açıda (yaklaşık olarak kelepçeleme kuvvetinin %25'i kadar) hareket eder Tam hizalama için kelepçe taşıma yüzeyi tel kesim ile sağlanır.

Kelepçe taşıma yüzeyi, sıkıştırma plakası ile aynı seviyede veya detaylı delme için yükseltilmiş olabilir. İmalat, metal işleme ve otomotiv montajı gibi çeşitli sektörlerde kullanılabilir.

  • Düşük profilli ve kompakt biçimlidir. Düz veya tırtıllı yüzeyleri vardır.
  • Kelepçe taşıma yüzeyi, sıkıştırma plakası ile aynı seviyede veya detaylı delme için yükseltilmiş olabilir.
  • İmalat, metal işleme ve otomotiv montajı gibi çeşitli sektörlerde kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu: SR12010

Eksantrik Aşağı Çekme Kelepçeleri

Eksantrik Aşağı Çekme Kelepçeleri küçük, sağlam ve dengeli bir yapıda olup sınırlı alan olan durumlarda aşağı ve yan yönlü mükemmel kelepçeleme kuvveti sağlar.

Eğimli bir koniyi dirsekli eksantrik dişliyle birleştirerek bileşen yüzeyinin üstünde veya altında kelepçeleme sağlar. Talaş girişinden etkilenmez ve güçlü çekme ve yana itme kelepçeleme kuvvetine sahiptir.

Düşük profilli olup küçük ayak izine sahiptir ve kullanımı basittir. Otomotiv, inşaat ve makine işleme sektörlerinde birçok bileşeni sıkmak için idealdir.

  • Sınırlı alanlarda aşağı çekme ve yan yönlü kelepçeleme için mükemmeldir.
  • Otomotiv, inşaat ve makine işleme sektörlerinde kelepçeleme için idealdir.
  • Eğimli bir koniyi dirsekli eksantrik bir vida ile birleştirir.
Malzeme: Hardened Steel Seri Kodu: SR12111

Eksantrik Bıçak Kenarı Kelepçeleri

Eksantrik Bıçak Kenarı Kelepçeleri, sıkı ve doğru kavrama sunarken çok az yüzey teması gerektirir. Kelepçenin tırtıkları sayesinde iş parçasını hafif bir dokunuşla yakalayarak düzensiz yüzeylere sahip iş parçalarının hassas ve güvenli bir şekilde sıkılmasını sağlar.

Özellikle hassas veya kırılgan malzemeleri zarar vermeden ve bozmadan güvenli bir şekilde tutarken kullanışlıdır. İş parçası, kelepçenin sağında olmalıdır. İnşaat, montaj ve kaynak gibi sektörlerde kullanılır.

  • Sıkı ve doğru kavrama sunarken çok az yüzey teması gerektirir.
  • Kırılgan malzemeleri zarar vermeden güvenli bir şekilde tutarken kullanışlıdır.
  • İnşaat, montaj ve kaynak gibi sektörlerde kullanılır.
Malzeme: Hardened Steel Seri Kodu: SR12120

Eksantrik Fikstür Kelepçeleri

Eksantrik Fikstür Kelepçeleri, eksantrik bir şaft yoluyla hassas tork kontrolü ve değiştirilebilir kavrama sağlarken hassas hizalama ve yerleşimi de korur. Eksantrik tasarımı sayesinde sıkma kuvvetini eşit dağıtırken hassas hizalamayı da korur.

Hızlı ve güçlü kelepçeler, dayanıklılık ve uzun ömür için tasarlanmıştır. Hassas işleme, montaj ve tespit uygulamalarında kullanılır.

  • Eksantrik bir şaft yoluyla hassas tork kontrolü ve değiştirilebilir kavrama sağlar.
  • Sıkma kuvvetini eşit dağıtırken hassas hizalamayı da korur.
  • Hassas işleme, montaj ve tespit uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SR12113, SR12112

Genişleyen Kilitleme Cıvataları

Genişletme cıvataları olarak da bilinen Genişleyen Kilitleme Cıvataları, hızlı ve güvenli bileşen kelepçeleme işlemi için tasarlanmıştır. Genişletme mekanizması, önceden açılmış deliklere hızlı ve basit bir şekilde monte edilmesini sağlayarak kurulum süresini azaltır ve verimliliği artırır.

Takıldıktan sonra, cıvatalar uzatılarak çevre bileşenlere baskı uygulayıp güvenli tespit sağlar. Hızlı ve hassas yerleştirme için konumlandırma pimleri ve matkap uçlarıyla kullanılabilir.

Hem standart cıvatalara ihtiyacı hem de deleneksel kelepçeleme tekniklerindeki alet müdahalesini ortadan kaldırır. Yüksek hızda parça işleme için uygundur. İmalat, inşaat, ahşap ve metal işleme sektörlerinde kullanılır.

  • Genişletme mekanizması, önceden açılmış deliklere hızlıca monte edilmesini sağlar.
  • Hızlı ve hassas yerleştirme için konumlandırma pimleri ve matkap uçlarıyla kullanılabilir.
  • İmalat, inşaat, ahşap ve metal işleme sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel, Alloy Steel Seri Kodu: SR12098

ID Genişletme Kelepçesi - İşlenebilir

İç Çap Genişletme Kelepçeleri, parçaları iç çapta tutmak için tasarlanmış olup dikey veya yatay freze makinelerinde yoğun işleme için uygundur. Çap, 4,1 mm ile maksimum 250 mm arasında değişebilir. Bu ürün aynı zamanda tornada genişleyen mandren olarak da kullanılabilir.

Düşük profili sayesinde torna iş parçalarında ikincil işlemler için uygundur Her iş parçası göbeği veya tespit plakası için daha fazla parçayla işlem yapılabilir. Torna veya freze makinesinde boyuta uygun olarak basitçe üretilebilir.
Altıgen anahtar, hidrolik çekme silindirleri veya hız bloğuyla monte edilip ve sıkıştırılır. Yumuşak çelik gövdeye sahiptir ve işlenebilirlik, tıbbi cihazlar, elektronik imalat ve otomotiv uygulamaları için kullanılır.

  • Dikey veya yatay freze işlemlerinde yüksek yoğunluklu işleme için tasarlanmıştır.
  • Düşük profili sayesinde torna iş parçalarında ikincil işlemler için uygundur.
  • İşlenebilirlik, tıbbi cihazlar, elektronik imalat ve otomotiv uygulamaları için kullanılır.
Malzeme: Mild Steel Seri Kodu: SR12051

Kam Kelepçeleri

Kam Kelepçeleri, iş parçalarını sağlam bir şekilde tutup kavrayan basit ve sağlam kelepçelerdir. Kam mekanizmasıyla tutuş kuvveti hızlıca sıkıştırılır ve gevşetilir. Sıkma kuvvetini uygulamanın ihtiyaçlarına göre ayarlamak için kamı döndürmeniz yeterlidir.

Çok yönlü ve ayarlanabilir olup, çok çeşitli boyut ve şekiller uyar. Uygulamaya zarar vermeden güvenli bir kavrama için kelepçeleme kuvvetini eşit bir şekilde dağıtır.

Lokma anahtarıyla kolayca takılır. Flanşlı manşonu takıp kamın gövdesine vidalayın. Kilitleme vidasını sıkıştırarak kamı tespit edin. Metalurji, elektronik ve inşaat alanlarında kullanılır.

  • Kam mekanizmasıyla tutuş kuvveti hızlıca sıkıştırılır ve gevşetilir.
  • Kelepçeleme kuvvetini eşit bir şekilde dağıtır.
  • Metalurji, elektronik ve inşaat alanlarında kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SR12109

Kelepçe Değiştirme Vidaları

Değiştirme Vidaları, Eksantrik Fikstür Kelepçeleri yerine kullanılır. Tasarımı sayesinde sıkma kuvvetini eşit aktarırken hassas hizalamayı da koruyarak sorunsuz ayarlama sağlar.

Uyumluluğu sayesinde eski veya kırık kelepçeleri değiştirirken sorunsuz bir geçiş sunarak iş durma süresini azaltır ve üretimin devam etmesini sağlar. Hızlı ve güçlü bir şekilde sıkıştırılır, uzun ömürlü kullanım için tasarlanmıştır. Makine işleme, kaynak ve montaj işlemlerinde kullanılır.

  • Sıkma kuvvetini eşit aktarırken hassas hizalamayı da korur.
  • Eski veya kırık kelepçeleri değiştirirken sorunsuz bir geçiş sunar.
  • Makine işleme, kaynak ve montaj işlemlerinde kullanılır.
Malzeme: Steel, Stainless Steel, Hardened Steel Seri Kodu: SR12059, SR12058, SR12113, SR12112

Kompakt Kamalı Kelepçeler

Kompakt Kamalı Kelepçeler, performanstan ödün vermeden muazzam yüklere ve yüksek basınca dayanabilir. Bu kelepçeler kompakt boyutları sayesinde sınırlı alanlarda veya küçük iş parçalarıyla çalışmak için uygundur.

Kama tasarımının güçlü ve güvenilir tutuşu sayesinde kesme, delme veya montaj yapılırken iş parçanız güvenli bir şekilde yerinde durur. Ayrıca, iki iş parçasını eşdeğer sıkma güçle kelepçeleyip tutar.

Hem aşağı hem yan yönlü tutma gücü sağlar. Altıgen anahtarla takılır. Hassas makine işleme, elektronik kurulum ve tıbbi imalat gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.

  • Güçlü tutuşu sayesinde kesme, delme veya montaj yapılırken iş parçasını güvenli bir şekilde yerinde tutar.
  • Hem aşağı hem yan yönlü tutma gücü sağlar.
  • Makine işleme, elektronik kurulum ve tıbbi imalat gibi alanlarda kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SR12454

Manuel Mil Kelepçeleri

Manuel Mil Kelepçeleri, doğrusal rulmanlarla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olup hareketli bir bileşeni veya aparatı kelepçe serbest bırakılana kadar yerinde tutma mekanizması işlevi görür.

Kelepçe kolu çevrildiğinde, kelepçe temas yüzeyleri şaft çubuğuyla temas ederek yerine kelepçeler. Dayanıklı yapısıyla sağlamlık ve uzun ömür sunar. Böylece, harici kuvvetlere karşı direnç gösterebilir.

Manuel olarak basit ve güvenilir bir şekilde çalıştırılır. Ayarlanabilir kilit kolu bastırıldığında temas profilleri eş zamanlı olarak ray yüzeylerine bastırılır. Havada yüzen temas profilleri, kuvvetin doğrusal kılavuzda simetrik bir şekilde dağıtılmasını garanti eder. Otomotiv, endüstriyel makineler ve imalat süreçlerinde kullanılır.

  • Doğrusal rulmanlarla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olup hareketli bir bileşeni yerinde tutma mekanizması işlevi görür.
  • Dayanıklı yapısıyla sağlamlık ve uzun ömür sunar.
  • Otomotiv, endüstriyel makineler ve imalat süreçlerinde kullanılır.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SRL1784

Mengene Çene Setleri

Mengene Çenesi Kelepçeleri için Mengene Çene Seti, 1,5 mm gibi küçük bir kelepçeleme güçü ile zorlu makine işleme işlemleri yapmanıza izin veren cıvatalı basit bir cihazdır. Geleneksel mengenelerin işlevselliğini artırır. Mengenin çenelerine geçecek şekilde tasarlanmış olup belirli amaçlar için özelleştirilmiş bir tutma yüzeyi sağlar

Az sayıda parçalar, zorlu uygulamalar veya imalatın maliyetli olduğu durumlarda prototip oluşturmak idealdir. Metal işleme ve kompozit gibi ağır hizmet uygulamalarında ve hassas iş parçası tutma işlerinde kullanılır. Mengene çenesi ile temin edilir.

  • 1,5 mm gibi küçük bir kelepçeleme güçü ile zorlu makine işleme işlemleri yapmanıza izin verir.
  • Mengenenin çenesine uymak için tasarlanmıştır.
  • Metal işleme ve kompozit gibi ağır hizmet uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SR12037, SR12035

Mengene Çenesi Kelepçeleri

Mengene Çenesi Kelepçeleri, Pitbull veya Dyna-Force kelepçeleri ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 1,5 mm gibi küçük bir kelepçeleme güçü ile zorlu makine işleme işlemleri yapmanıza izin veren cıvatalı basit bir cihazdır.

Pozitif kelepçeleme kuvvetiyle kesme işlemin hızlandırır. Mengene Çenesinin biçimi, aşağı doğru ortalama bir güçle bileşenleri yerinde tutar.

Az sayıda parçalar, karmaşık uygulamalar veya inşaat, imalat, bakım ve onarım gibi imalatın elverişsiz olduğu durumlarda prototip oluşturmak idealdir.

  • Pitbull veya Dyna-Force kelepçeleri ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
  • Pozitif kelepçeleme kuvvetiyle kesme işlemin hızlandırır.
  • İnşaat, imalat, bakım ve onarım uygulamaları için idealdir.
Malzeme: Hardened Steel Seri Kodu: SR12034

Minyatür Ray için Manuel Kelepçeler

Bu manuel ray kelepçeleri, ray vagonları ile birlikte kullanılır. Kelepçe düğmesi çevrildiğinde, kelepçe temas yüzeyleri rayın üzerine bastırarak parçayı sabitler. Kompakt ve hafif yapıları sayesinde alanın sınırlı olduğu minyatür ray sistemlerinde kullanmak için mükemmeldir.

Bu kelepçeler, tam sıkma kuvveti ayarı sağlayan bir kol veya tutma mekanizmasıyla donatılmıştır. Böylece, küçük raylar zarar görmeden veya şekil değiştirmeden güvenli bir şekilde yerinde durur. Pürüzsüz hareket eden kızaklar, düşük sürtünme katsayısı ve koparma kuvveti sunar.

Ağır yüklere dayanabilir, korozyona ve aşınmaya karşı dirençlidir. Tıbbi cihazlar, ilaç endüstrisi, küçük otomasyon sistemleri ve optik ekipmanları gibi farklı uygulamalarda kullanılır.

  • Kompakt ve hafif yapıları sayesinde alanın sınırlı olduğu minyatür ray sistemlerinde kullanmak için mükemmeldir.
  • Tam sıkma kuvveti ayarı sağlayan bir kol veya tutma mekanizmasıyla donatılmıştır.
  • Tıbbi cihazlar, ilaç endüstrisi, küçük otomasyon sistemleri ve optik ekipmanları gibi alanlarda kullanılır.
Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu: SRL1012C, SRL1010

Modüler Pitbull Kelepçeleri

Modüler Pitbull Kelepçeleri düşük profillidir ve aşağı doğru güçlü baskı sağlar. Armatürlerde ve küplerde kullanım için tasarlanmıştır.

Oluklu versiyon, iş parçasını frezeleme veya delme yoluyla makine tablasından kaldırmak için bir kelepçeleme adımı içerir. Küçük model, iş parçalarını sırayla kelepçeleme için uygundur, kelepçenin arka yüzeyi ise bir sonraki iş parçasını bulmak için kullanılır.

Kelepçenin arka kısmı, parçaların doğru yerleştirmesi için tabana kare olarak tasarlanmıştır. Uygulamaya monte edildikten sonra sağlam ve kullanıma hazırdır. Güç aktarım sistemlerinde, makinelerde, inşaat ve vinç uygulamalarında kullanılır.

  • Düşük profillidir ve aşağı doğru güçlü baskı sağlar.
  • Oluklu versiyon, iş parçasını delme yoluyla makine tablasından kaldırmak için bir kelepçeleme adımı içerir.
  • Güç aktarım sistemlerinde, makinelerde, inşaat ve vinç uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: Hardened Steel Seri Kodu: SR12033

Pitbull Kelepçeleri

Pitbull Kelepçeleri, iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutmak için kullanılır. Kelepçenin kavrama kuvvetini mengenin uyarlanabilirliği ve esnekliği ile birleştiren kelepçe teknolojisi kullanır.

Düşük tutma yüksekliği ve pozitif aşağı kuvvet sunar. Çelik kenarlı kör aletin iş parçalarında iz bırakma olasılığını daha azdır, buna karşılık bıçak kenarı modeli, malzemeyi keserek daha agresif işleme yapar.

Fazladan alet veya aşırı güç gerektirmeden hızlı ve basit kelepçeleme sağlar. -30C ila +80C arasında sıcaklığa dayanıklıdır. Metal ve ahşap işleme veya imalat uygulamaları için uygundur.

  • Düşük tutma yüksekliği ve pozitif aşağı kuvvet sunar.
  • -30C ila +80C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
  • Metal ve ahşap işleme veya imalat uygulamaları için uygundur.
Malzeme: Steel, Brass Seri Kodu: SR12031, SR12032

Pitbull Wear Plates

These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.

It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.

It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.

  • It is suited for lightweight or soft metal fixtures.
  • It serves as a protective barrier, preventing the clamp from harming the part.
  • It can withstand temperatures between -30 C and +80C.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SR12031

Ray Kelepçeleri

Ray Kelepçeleri, ray vagonları ile birlikte kullanılır. Ağır yükler veya titreşim gibi zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanmış olup, raylarda güvenli ve güçlü bir tutuş sağlar. Ayrıca, olağanüstü dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

Kelepçe kolu ayarlandığında temas parçaları bastırılarak rayla temas eder ve vagon yerine sabitlenir. Sürtünme katsayısı yerine dairesel katsayıya sahiptir, sürüş direnci ve enerji tüketimi daha düşüktür.

Özel mekanizmalarla tasarlanmış olup kolay kurulum ve ayarlama imkanı sunduğundan sıkı ve sağlam bir bağlantıyı garanti eder. Makineler, demiryolu sistemleri ve imalat gibi ağır hizmet uygulamalarında kullanılır.

  • Ray vagonları ile birlikte kullanılır.
  • Sürtünme katsayısı yerine dairesel katsayıya sahiptir, sürüş direnci daha düşüktür.
  • Makineler, demiryolu sistemleri ve imalat gibi ağır hizmet uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SRL1018CL, SRL1016CL

Spiral Kam Kelepçeleri

Spiral Kam Kelepçeleri bir parçanın, kendi kilitlenen kelepçe kullanılarak sıkıştırılması veya tespit edilmesi gerektiğinde kullanılır. Spiral kam mekanizmasıyla hızlı sıkıştırılır ve gevşetilir. Kullanıcıların sıkma kuvvetini uygulamanın özel ihtiyaçlarına göre değiştirmesi için kamı döndürmesi yeterlidir.

Ortasından geçen şaft; mekanik, pnömatik veya hidrolik olarak çalıştırmak için kullanılır. Son derece kompakt ve düşük profilli olduğundan birden çok bileşeni tespit etmek için mükemmel bir seçenektir.

Kendinden kilitlenme etkisi, basınç kaybı sırasında aktif kalmaya devam ederek pnömatik ve hidrolik sıkma yoluyla çok daha fazla çalıştırma güvenliği sağlar. Otomotiv, inşaat, imalat ve genel mühendislik uygulamalarında kullanılır.

  • Spiral kam mekanizmasıyla hızlı sıkıştırılır ve gevşetilir.
  • Son derece kompakt ve düşük profilli olduğundan birden çok bileşeni tespit etmek için mükemmel bir seçenektir.
  • Otomotiv, inşaat, imalat ve genel mühendislik uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SR12108

Spiral Kam Kelepçeleri - Kumanda Kollu

Kumanda kollu Spiral Kam Kelepçeleri bir parçanın, kendi kilitlenen kelepçe kullanılarak sıkıştırılması veya tespit edilmesi gerektiğinde kullanılır. Spiral kam mekanizmasıyla hızlı sıkıştırılır ve gevşetilir. Kullanıcıların sıkma kuvvetini uygulamanın özel ihtiyaçlarına göre değiştirmesi için kamı döndürmesi yeterlidir.

Kumanda kolu kolay kavranarak pürüzsüz ve kolay hareket sağlar. Sıkma kuvvetini uygulamanın hassas ihtiyaçlarına uyacak şekilde ayarlamak için kolu döndürmek yeter. Son derece kompakt ve düşük profilli olduğundan birden çok bileşeni tespit etmek için mükemmel bir seçenektir.

Kendinden kilitlenme etkisi, basınç kaybı sırasında aktif kalmaya devam ederek pnömatik ve hidrolik sıkma yoluyla çok daha fazla çalıştırma güvenliği sağlar. Otomotiv, inşaat, imalat ve genel mühendislik uygulamalarında kullanılır.

  • Spiral kam mekanizmasıyla hızlı sıkıştırılır ve gevşetilir.
  • Kumanda kolu kolay kavranarak pürüzsüz ve kolay hareket sağlar.
  • Otomotiv, inşaat, imalat ve genel mühendislik uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SR12108

Sıkıştırma Plakaları

Spiral kam kelepçeleri için Sıkıştırma Plakaları, sıkıştırma sırasında iş parçasını sıkıca tutarak deformasyonu önlemek için hassas işlenmiş yüzeyler ve dayanıklı bir yapıyla tasarlanmıştır.

Düz ve sert bir yüzeye sahiptir. Bir tarafı bükülmüştür ve ortasında kelepçenin montaj noktasıyla hizalanıp mükemmel açılmış montaj deliği bulunur. Sıkıştırma Plakası ve spiral kam kelepçeleri birlikte çalışarak güvenilir ve tekrarlanabilir kelepçeleme çözümü oluşturur, çeşitli uygulamalarda istikrarlı ve hassas sonuçlar sağlar.

Tasarımı sayesinde hızlı ve basit bir şekilde monte edilir. İşleme, ahşap işleme ve montaj süreçlerinde kullanılır.

  • Düz ve sert bir yüzeye sahiptir. Bir tarafı bükülmüştür ve ortasında kelepçenin montaj noktasıyla hizalanıp açılmış montaj deliği bulunur.
  • Güvenilir ve tekrarlanabilir kelepçeleme çözümü oluşturur, çeşitli uygulamalarda istikrarlı ve hassas sonuçlar sağlar.
  • İşleme, ahşap işleme ve montaj süreçlerinde kullanılır.
Malzeme: 304 Stainless Steel Seri Kodu: SR12108

Talongrip Tırtıllı Kavramalar

Talongrip Tırtıklı Kavramalar, üstün kavrama ve stabilite sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu kelepçeler, kaymayı azaltıp kavrama kuvvetini artıran kendine özgü bir dişli tasarıma sahiptir.

Daha güçlü kavrama özelliği sayesinde uzun süreli kullanım için uygundur. Tam bir kavrama noktası gerekmeyen veya tam uzunluk boyunca girişe ihtiyaç duyulmayan uygulamalar içindir. Makineler, metal işleme ve imalat gibi alanlarda kullanılır.

  • Kaymayı azaltıp kavrama kuvvetini artıran kendine özgü bir dişli tasarıma sahiptir.
  • Uzun süreli kullanıma uygundur.
  • Makineler, metal işleme ve imalat gibi alanlarda kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SR12030

Uniforce Kelepçeler

Uniforce Kelepçeler, tek bir kelepçeyle iki parçayı eşdeğer kelepçeleme gücüyle sıkabilir. Olağanüstü sağlam, uzun ömürlü ve çok yönlüdür. Performanstan ödün vermeden ağır yüklere ve yüksek basınca dayanabilir.

Birçok iş parçasını etkili bir şekilde kelepçeler. Küçük boyutu sayesinde kılavuz çekilmiş delikler ve yuvalar yoluyla teçhizata kolayca takılır. Çenenin merkez çizgisi, iş parçasının merkez çizgisinin üzerinde olduğu sürece dairesel çubukları kelepçelemek için kullanılabilir. İnşaat, metal işleme veya hassas makine işleme gibi sektörlerde kullanılır.

  • Performanstan ödün vermeden ağır yüklere ve yüksek basınca dayanabilir.
  • Küçük boyutu sayesinde kılavuz çekilmiş delikler ve yuvalar yoluyla teçhizata kolayca takılır.
  • İnşaat, metal işleme veya hassas makine işleme gibi sektörlerde kullanılır.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SR12130

Uniforce Kelepçeler - Uzun Boy

Uniforce Kelepçeler, tek bir kelepçeyle iki parçayı eşdeğer kelepçeleme gücüyle sıkabildiğinden daha çok uzunluk ve güç gereken durumlarda kullanışlıdır. Olağanüstü sağlam, uzun ömürlü ve çok yönlüdür. İşlevselliğini korurken ağır yüklere ve muazzam basınca dayanabilir.

Özellikle çok sayıda iş parçasını kelepçelerken etkilidir. Pürüzsüz kayma hareketi ve sağlam kilitleme mekanizmasının sağladığı hassas ve kontrollü kelepçeleme, mükemmel güvenilirlik ve hassasiyet sunar. İnşaat, metal işleme veya hassas makine işleme gibi sektörlerde kullanılır.

  • Daha çok uzunluk ve güç gereken durumlarda kullanışlıdır.
  • İşlevselliğini korurken ağır yüklere ve muazzam basınca dayanabilir.
  • İnşaat, metal işleme veya hassas makine işleme gibi sektörlerde kullanılır.
Malzeme: Steel, Alüminyum Seri Kodu: SR12131

Uniforce Kelepçeler - İşlenebilir

İşlenebilir Uniforce Kelepçeler, tek bir kelepçeyle iki parçayı eşdeğer kelepçeleme gücüyle sıkabilir. Kelepçe çeneleri, iş parçanızın şekline uyması için işlenecek ek malzemeyi içerir. Olağanüstü sağlam, uzun ömürlü ve uyarlanabilirdir. İşlevselliğini korurken aşırı ağır yüklere ve muazzam basınca dayanabilir.

Özellikle çok sayıda iş parçasını kelepçelerken çok etkilidir. Pürüzsüz kayma hareketi ve sağlam kilitleme mekanizmasının sağladığı hassas ve kontrollü kelepçeleme, mükemmel güvenilirlik ve doğruluk sunar. İnşaat, metal işleme veya hassas makine işleme gibi sektörlerde kullanılır.

  • Tek bir kelepçeyle iki parçayı eşdeğer kelepçeleme gücüyle sıkabilir.
  • İşlevselliğini korurken aşırı ağır yüklere ve muazzam basınca dayanabilir.
  • İnşaat, metal işleme veya hassas makine işleme gibi sektörlerde kullanılır.
Malzeme: Alüminyum Seri Kodu: SR12140

  • / 2