Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(10 Ürün grupları)
SAE Butt Weld covers offer effective protection for SAE J518-61 flanges. Specifically designed to shield split-flange coupling surfaces from damage, contamination and moisture during storage, handling and transportation.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Green Seri Kodu: SRCALSAEPCR
Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Borunun ucunu toz, kir ve diğer yabancı maddelerden korumak için kullanılır.Tesisat, ısıtma, havalandırma ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır.66 C ila -40 C arası ısılara direnç. Malzeme: LDPE, PE Renk: Yellow, Black Seri Kodu: SR1389
SAE Alın Kaynaklı Kapaklar özellikle hidrolik ve pnömatik uygulamalarda kullanılır. 3000 ve 6000 SAE PSI uygulamalarında kullanılan koruyucu kapaklardır. Vana, pompa ve ısı eşanjörlerindeki alın kaynak uçlarında azami koruma sağlar. Çatlamaz veya kırılmaz ve kontrplak, masonit ve bağlantı elemanlarına ihtiyacı ortadan kaldırır.
Elle kolayca yerine itilerek montaj maliyetlerinde işçilik tasarrufu sağlar. Özel ters açı tasarımı alın kaynağı açısına uyar ve nakliye ve depolama sırasında ucu tamamen kapatıp korur.
Düşük Yoğunluklu Polietilenden (LDPE) imal edilmiştir. İki renk seçeneği mevcuttur. Doğal saydam seçeneği, bölünmüş flanşlı kaplin yüzeylerini korumak için tasarlanmış olup dahili bir kilit boncuğuyla güvenli bir koruma sağlarken O-halkanın görünür olmasını sağlar. Kırmızı seçeneği, SAE flanş memesi için idealdir. -30C ila +50C arasında sıcaklık aralığına sahiptir.
Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.
Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını depolama ve nakliye sırasında hasardan, tozdan ve döküntüden koruyun.Ağır Hizmet Tipi bir duvara ve azami koruma için konik sızdırmazlık halkasına sahiptir.Makine, otomotiv ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Malzeme: LDPE Renk: White, Red Seri Kodu: SR1003
Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.
Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.
Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.
Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.
Tahrik Mili Koruma Tapaları tahrik milinin ve çevresindeki yatakların benzin ve çeşitli kimyasallardan maskelenmesi ve korunmasında kullanılır.DIN 748, IEC 600-72 ve ISO R 775 ile uyumludur. Malzeme: LDPE, PVC Renk: Yellow Seri Kodu: SR1079
NPT Thread Plugs are used to seal and protect the ends of BSP and NPT threaded pipes and fittings. The robust design ensures they can withstand high pressure, temperature and damage during storage and shipment. The tapered form allows for a tight, leak-free fit across various inner diameters.
Yivli Boru Ucu Tapaları, boru ve tüp uçlarını güvenli bir şekilde kapatmak için tasarlanmıştır. Tapanın dış çapındaki düz cidar, eşleşen borunun iç çapıyla güvenli bir sürtünme oluşturarak, boruya kirleticilerin girmesini engelleyen mükemmel bir koruma sağlar.
Çeşitli boyutlardaki NPT ve sondaj borularına uyum için her biri esnek dişlere sahip iki modelde mevcuttur. Sıkı geçen tasarımla kolayca takılıp çıkarılır.
Çok çeşitli endüstrilerde mekanik ve mühendislik kullanımları için idealdir.
Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Dişli boru uçlarını korur.Boru ve boru konfigürasyonlarında kullanmak için idealdir.Olağanüstü bir sertliğe sahiptir ve delinmeye dirençlidir. Malzeme: PE Renk: Yellow, White Seri Kodu: SR1388
Standart Boy Boru Kapakları, yüksek kaliteli kaplama içeren düşük maliyetli koruyucu kapaklardır.
Kalıplı kapaklar dişli ve dişsiz boru uçlarının dış çapına tutunacak şekilde tasarlanmış olup depolama ve taşıma sırasında yabancı maddelerin girişini önler.
Kapak tasarımı, sıkıca oturmasını sağlayan dahili yivlere sahiptir. Ayrıca, biriken hava basıncın boşaltılmasını sağlayan hava deliği içeren kapaklarla gelir. ANSI ve DIN standartlarına uygundur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin