Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Kablo Oluğu

 (5 Ürün grupları)


Kablo Kanalı

Cable Duct is a versatile cable management product. With both adhesive and screw mounting options available there is added flexibility in the application.

Series Code :SR1732

Seri Kodu: SR1732

Kablo Oluğu

The Cable Conduit range has been developed and tested to the most demanding quality standards and have been awarded quality approvals and compliance worldwide. The range supports plastic conduit systems and accessories. Plastic conduit is highly flexible and has a high fatigue life. Its high impact strength aids to its recovery capability when crushed. Typical applications for this type of conduit include general factory wiring and connections to machines. Comes in a variety of materials depending on your requirements.

Series Code :SR1734

Seri Kodu: SR1734

Kablo Oluğu Kitleri

Polipropilen Yüklenici Paketleri 10 m Polipropilen oluk, 10 bağlantı elemanı ve kilit somunu içerir Kolay sipariş, depolama ve kullanım için hepsi pratik bir taşıma çantasında sunulur. Tipik uygulamaları, özellikle beton ve alçıya gömülü yapıları içerir. Kanal aside dirençlidir ve kendi kendini söndürür.

Koruyucu Oluk Bağlantı Elemanları

This range of conduit fittings is available in plastic and metal options. They are a two-part fitting comprising of shell and body. There is also a choice between a Fixed External Thread Fitting and Swivel External Thread Fitting.

Oluk Kenarı Klipsleri

These clips are designed to mount onto the edge of a panel, requiring no through hole. They come in several styles that hold different corrugated tube sizes.

Series Code :SR6262

Seri Kodu: SR6262