Spread Rivets are used for the fixing and joining of multiple panels. Our range is available in a choice of two materials; K-Resin and Polypropylene (PP).
The K-Resin options are clear in colour. This material benefits from high impact resistance, rigidity and excellent clarity and gloss. This makes it a good choice for finished products. K-Resin is a good option for a range of applications, including medical and display components.
The PP options are available in black and white. This material has good temperature stability and is resistant to most acids and alkaline's. PP is a good option for electronic applications or as a packaging component.
Materials: K-Resin and Polypropylene (PP)Colours: Black, Clear and White
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Malzeme | Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302370 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Beyaz
|
PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
Clear
|
K-Resin SBC
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| 1243 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Siyah
|
PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 1750 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Beyaz
|
PP
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| 93200 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Clear
|
K-Resin SBC
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin