Menü Arama

Altıgen Cıvatalar – PEEK

Stokta

Altıgen PEEK Cıvatalar olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.

Kesme mukavemetini artıran ve montajlarda hizalamayı iyileştiren tamamen dişli bir şafta sahiptir. Tasarım, yüksek tork uygulamalarına ve standart aletler kullanılarak güvenli bağlantılara olanak tanıyarak montaj ve bakım görevleri sırasında güvenilirlik sağlar.

Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede yarı iletken ve kimyasal işleme sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SR1930

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
39 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
5.5
2.5
13.0
10.0
416 Stokta
M5
3.5
1.6
8.0
20.0
151 Stokta
M6
4.0
2.0
10.0
30.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
4.0
2.0
10.0
50.0
300 Stokta
M10
7.0
3.0
17.0
30.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
2.8
1.4
7.0
10.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
4.0
2.0
10.0
35.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
2.8
1.4
7.0
15.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
4.0
2.0
10.0
12.0
720 Stokta
M6
4.0
2.0
10.0
45.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
5.5
2.5
13.0
20.0
480 Stokta
M8
5.5
2.5
13.0
25.0
291 Stokta
M10
7.0
3.0
17.0
20.0
581 Stokta
M6
4.0
2.0
10.0
15.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
5.5
2.5
13.0
45.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
3.5
1.6
8.0
30.0
90 Stokta
M8
5.5
2.5
13.0
40.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
3.5
1.6
8.0
15.0
502 Stokta
M6
4.0
2.0
10.0
10.0
451 Stokta
M8
5.5
2.5
13.0
15.0
  • / 2
Altıgen Cıvata M8 10.0 5.5 Beige PEEK

20833121


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Altıgen Cıvata M5 20.0 3.5 Beige PEEK

20832995


Stok Seviyeleri
416 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Altıgen Cıvata M6 30.0 4.0 Beige PEEK

20833077


Stok Seviyeleri
151 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Altıgen Cıvata M6 50.0 4.0 Beige PEEK

20833114


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    50.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Altıgen Cıvata M10 30.0 7.0 Beige PEEK

20833244


Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Altıgen Cıvata M4 10.0 2.8 Beige PEEK

20832919


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Altıgen Cıvata M6 35.0 4.0 Beige PEEK

20833084


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Altıgen Cıvata M4 15.0 2.8 Beige PEEK

20832933


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    2.8
  • l2
    1.4
  • A/F
    7.0
Altıgen Cıvata M6 12.0 4.0 Beige PEEK

20833039


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Altıgen Cıvata M6 45.0 4.0 Beige PEEK

20833107


Stok Seviyeleri
720 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    45.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Altıgen Cıvata M8 20.0 5.5 Beige PEEK

20833145


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Altıgen Cıvata M8 25.0 5.5 Beige PEEK

20833152


Stok Seviyeleri
480 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Altıgen Cıvata M10 20.0 7.0 Beige PEEK

20833220


Stok Seviyeleri
291 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1 ±0.2
    20.0
  • h1
    7.0
  • l2
    3.0
  • A/F
    17.0
Altıgen Cıvata M6 15.0 4.0 Beige PEEK

20833046


Stok Seviyeleri
581 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Altıgen Cıvata M8 45.0 5.5 Beige PEEK

20833190


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    45.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Altıgen Cıvata M5 30.0 3.5 Beige PEEK

20833015


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Altıgen Cıvata M8 40.0 5.5 Beige PEEK

20833183


Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0
Altıgen Cıvata M5 15.0 3.5 Beige PEEK

20832988


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    3.5
  • l2
    1.6
  • A/F
    8.0
Altıgen Cıvata M6 10.0 4.0 Beige PEEK

20833022


Stok Seviyeleri
502 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • h1
    4.0
  • l2
    2.0
  • A/F
    10.0
Altıgen Cıvata M8 15.0 5.5 Beige PEEK

20833138


Stok Seviyeleri
451 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • h1
    5.5
  • l2
    2.5
  • A/F
    13.0