Menü Arama

Altıgen Somunlar - PEEK

Stokta

PEEK’den imal edilen Altıgen somunlar yüksek mekanik güce, mükemmel kimyasal dirence ve ısı dengesine sahiptir.

Tipik metal veya diğer plastik somunların aşınabileceği sert ortamlar için idealdir. Altıgen tasarım standart aletler kullanarak kolay montaja izin verir. Çok çeşitli dişli kurulumlar için güvenli ve güvenilir bir oturma sağlar.

Somunlar 260 C’ye kadar ısılarda yapısal bütünlüklerini ve performanslarını muhafaza ederek tıp, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SR2014

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu A/F h1 d1 Satın Al
2019 Stokta
8.0
4.0
M5
1010 Stokta
10.0
5.0
M6
1971 Stokta
13.0
6.5
M8
8590 Stokta
7.0
3.2
M4
2622 Stokta
5.5
2.4
M3
183 Stokta
17.0
8.0
M10
Altıgen Somun M5 4.0 PEEK Beige

20828486


Stok Seviyeleri
2019 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • h1
    4.0
  • A/F
    8.0
  • Çekme dayanımı (N)
    116 N/mm
  • Renk
    Beige
Altıgen Somun M6 5.0 PEEK Beige

20828493


Stok Seviyeleri
1010 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • h1
    5.0
  • A/F
    10.0
  • Çekme dayanımı (N)
    116 N/mm
  • Renk
    Beige
Altıgen Somun M8 6.5 PEEK Beige

20828509


Stok Seviyeleri
1971 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • h1
    6.5
  • A/F
    13.0
  • Çekme dayanımı (N)
    116 N/mm
  • Renk
    Beige
Altıgen Somun M4 3.2 PEEK Beige

20828479


Stok Seviyeleri
8590 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • h1
    3.2
  • A/F
    7.0
  • Çekme dayanımı (N)
    116 N/mm
  • Renk
    Beige
Altıgen Somun M3 2.4 PEEK Beige

20828462


Stok Seviyeleri
2622 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • h1
    2.4
  • A/F
    5.5
  • Çekme dayanımı (N)
    116 N/mm
  • Renk
    Beige
Altıgen Somun M10 8.0 PEEK Beige

20828516


Stok Seviyeleri
183 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • h1
    8.0
  • A/F
    17.0
  • Çekme dayanımı (N)
    116 N/mm
  • Renk
    Beige