| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 6,2166 TL |
| 5000 + | 5,5949 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Renk | Doğal renk |
|---|---|
| A Deliği Tutturma Tipi | Kilitli Duy Parçası |
| B Deliği Tutturma Tipi | Anahtar Deliği Rakoru |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 0.402 in |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği A | 10.2 mm |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 0.094 in |
| Kilitlenme Kafa Yüksekliği B | 2.4 mm |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 0.063 in |
| Pano Kalınlık A Aralığı | 1.6 mm |
| Pano Kalınlık B Aralığı | 1.6 mm |
| Pano Kalınlık B Aralığı | 0.063 in |
| Ara Parça Uzunluğu | 0.252 in |
| Ara Parça Uzunluğu | 6.4 mm |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| Standart | RoHs |
| Standart | UL |
| Standart | REACH |
| Standart | RMS |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin