Menü Arama

İşaret Lambası AC/ DC 5 - 15 mA Blue IP 50

IP50 blue pilot light with contact block and plastic ring
Ürün kodu:

1339847

8 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 1.789,0146 TL
5 - 9 1.022,294 TL
10 + 730,21 TL
Standart paket: 10

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

1.789,01 TL

1 x 1.789,0146 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Delik Çapı 22.0 mm
Renk Blue
Devre Düzeni Tipi AC/ DC
En 30.0 mm
Yükseklik 42.0 mm
Tip IP 65
Isı Aralığı -15 - 70 °C
Buton Tipi LED İşaret Lambası
GTIP Numarası 8536508090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin