Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.
These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.
Malzeme: 303 paslanmaz dişli kilit ile Seri Kodu: SRP0173
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 max | h1 max | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
20.0
|
8.50
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
30.0
|
10.60
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
12.0
|
4.50
|
|||
| 77 Stokta |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
20.0
|
6.80
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
10.0
|
3.60
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
16.0
|
4.50
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
18.0
|
12.0
|
10.0
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
25.0
|
10.60
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
25.0
|
6.80
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
6.0
|
3.60
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
20.0
|
10.60
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
20.0
|
5.60
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
20.0
|
3.60
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
8.0
|
5.60
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
12.0
|
6.80
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
16.0
|
10.60
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
40.0
|
17.50
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
8.0
|
4.50
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
8.0
|
3.60
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
6.0
|
4.50
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin