Menü Arama

Omuzlu Vida M5 6.0 40.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Ürün kodu:

20756857

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 99 199,8991 TL
100 - 199 179,7628 TL
200 - 499 159,9925 TL
500 + 139,8562 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

199,90 TL

1 x 199,8991 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 40.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
A/F 3.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Malzeme 303 paslanmaz dişli kilit ile

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin