The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Malzeme: 303 paslanmaz dişli kilit ile Seri Kodu: SRP0130
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475,5843 TL - 679,5107 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
14.0
|
40.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
618,0033 TL - 882,7049 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
14.0
|
75.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
170,2438 TL - 243,1008 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
50.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
179,7628 TL - 257,0132 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
25.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
225,1611 TL - 321,4495 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
60.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
132,5338 TL - 189,2818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
8.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
164,752 TL - 235,4124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
45.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
157,0636 TL - 224,4289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
8.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
216,7405 TL - 309,3677 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
8.0
|
12.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
237,9752 TL - 340,1214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
70.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
195,1396 TL - 278,614 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
70.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
230,2867 TL - 329,138 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
6.0
|
100.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
309,0016 TL - 441,5355 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
11.0
|
25.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
232,4834 TL - 332,0669 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
8.0
|
20.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
186,3528 TL - 266,1661 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
30.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
192,5768 TL - 275,319 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
35.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
263,9694 TL - 377,0991 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
7.0
|
90.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
522,4471 TL - 746,1438 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
16.0
|
11.0
|
100.0
|
18.0
|
10.0
|
24.0
|
||
597,5008 TL - 853,7818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
20.0
|
14.0
|
70.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
370,509 TL - 529,0371 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
12.0
|
8.0
|
80.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin