The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Malzeme: 303 paslanmaz dişli kilit ile Seri Kodu: SRP0130
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109,1024 TL - 155,5991 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
3.0
|
2.0
|
4.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 109,8347 TL - 156,6975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
3.0
|
2.0
|
7.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 106,5396 TL - 152,3041 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
3.0
|
2.0
|
2.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 110,933 TL - 158,5281 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
3.0
|
2.0
|
8.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 113,1297 TL - 161,8231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
3.0
|
2.0
|
12.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 117,5231 TL - 167,6809 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
3.0
|
2.0
|
20.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 105,4413 TL - 150,8396 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
3.0
|
7.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 89,3322 TL - 127,7743 TL | 574 Stokta |
M3
|
4.0
|
3.0
|
10.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 103,2446 TL - 147,5446 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
3.0
|
2.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 104,709 TL - 149,3752 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
3.0
|
4.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 109,1024 TL - 155,5991 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
3.0
|
14.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 115,3264 TL - 164,752 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
3.0
|
2.0
|
16.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 109,8347 TL - 156,6975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
3.0
|
2.0
|
6.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 116,4247 TL - 166,2165 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
3.0
|
2.0
|
18.0
|
4.0
|
1.5
|
5.0
|
||
| 105,4413 TL - 150,8396 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 117,5231 TL - 167,6809 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
4.0
|
14.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 124,1132 TL - 177,20 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
4.0
|
25.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 113,1297 TL - 161,8231 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
3.0
|
25.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 115,3264 TL - 164,752 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
3.0
|
30.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
| 125,9438 TL - 180,1289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
5.0
|
4.0
|
30.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin