20758158
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 99 | 170,976 TL |
100 - 199 | 153,7686 TL |
200 - 499 | 136,9272 TL |
500 + | 119,7198 TL |
d1 | M6 |
---|---|
l1 025 | 12.0 |
d2 a012 | 4.2 |
d3 max | 10.0 |
d4 min | 6.5 |
H1 max | 6.0 |
l2 025 | 7.5 |
A/F | 5.0 |
Sürüş Tipi | Altıgen Milli |
Kafa Tipi | Kapak Başlı |
Malzeme | 303 paslanmaz dişli kilit ile |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin