Menü Arama

Sabit Vida M10 10.0 30.0 303 paslanmaz dişli kilit ile

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Ürün kodu:

20758370

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M10
l1 025 30.0
d2 a012 7.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
l2 025 12.5
A/F 8.0
Sürüş Tipi Altıgen Milli
Kafa Tipi Kapak Başlı
Malzeme 303 paslanmaz dişli kilit ile

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin