20758486
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 - 99 | 369,0446 TL |
| 100 - 199 | 332,0669 TL |
| 200 - 499 | 295,0892 TL |
| 500 + | 258,4776 TL |
| d1 | M12 |
|---|---|
| l1 025 | 45.0 |
| d2 a012 | 8.0 |
| d3 max | 18.0 |
| d4 min | 13.2 |
| H1 max | 12.0 |
| l2 025 | 15.0 |
| A/F | 10.0 |
| Sürüş Tipi | Altıgen Milli |
| Kafa Tipi | Kapak Başlı |
| Malzeme | 303 paslanmaz dişli kilit ile |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin