Menü Arama

PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Blue

Asma Kilitli Mühür, geleneksel asmalı kilitlere, uygun maliyetli ve tek kullanımlık alternatiftir. Birleşik Krallık gümrük gereksinimlerini karşılar. Kurcalama kanıtlayıcı malzemeden mamuldür. Ürünleri taşıma sırasında korumak için kullanılabilir.
Ürün kodu:

1222416

175100 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 62.0 mm
B 39.5 mm
C 21.0 mm
D 1.2 mm
E 4.0 mm
Renk Mavi
Gövde Malzemesi PP
Tip 2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin