PEEK Set Screws, with Socket type drive, are high-performance fasteners.Designed to securely hold components in place by applying pressure through a threaded drive.
PEEK (Polyether ether ketone) offers exceptional strength, heat resistance (up to 260C) and chemical resistance. This makes it ideal for high-performance applications. It also boasts low outgassing properties and resistance to wear, ensuring durability even in harsh conditions.
PEEK Set Screws are frequently used in several sectors including medical and semiconductor. They are useful for medical equipment, subject to sterilisation operations, as they are chemical and radiation resistant. In the semiconductor sector they work reliably in high-temperature and corrosive settings, making them ideal for precise equipment such as wafer handling systems and vacuum chambers. Malzeme: PEEK Renk: Beige Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-0Seri Kodu: SRP0507
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l1 | A/F | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
125,5905 TL - 139,545 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
8.0
|
3.0
|
||
95,245 TL - 105,8279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
6.0
|
1.5
|
||
134,3121 TL - 149,2357 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
15.0
|
4.0
|
||
88,1083 TL - 97,8982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.0
|
1.5
|
||
109,3294 TL - 121,4771 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
6.0
|
2.0
|
||
112,4432 TL - 124,9369 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
12.0
|
2.0
|
||
122,1307 TL - 135,7007 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
15.0
|
2.5
|
||
124,8985 TL - 138,7761 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
6.0
|
3.0
|
||
159,48 TL - 177,20 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
30.0
|
4.0
|
||
129,5775 TL - 143,975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
10.0
|
4.0
|
||
123,8606 TL - 137,6228 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
20.0
|
2.5
|
||
117,2646 TL - 130,2939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
15.0
|
1.5
|
||
129,0502 TL - 143,3892 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
15.0
|
3.0
|
||
127,6663 TL - 141,8515 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
12.0
|
3.0
|
||
132,0692 TL - 146,7439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
12.0
|
4.0
|
||
142,0367 TL - 157,8189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
20.0
|
4.0
|
||
121,0927 TL - 134,5475 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
12.0
|
2.5
|
||
144,5289 TL - 160,5875 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
25.0
|
4.0
|
||
110,3674 TL - 122,6304 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
10.0
|
2.0
|
||
131,4721 TL - 146,0801 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
25.0
|
3.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin