1222658
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Montaj Tipi | Screw on |
|---|---|
| Plaka Malzemesi | Stainless Steel |
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 53.0 mm |
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 2.087 in |
| Asgari Delik Çapı | 4.6 mm |
| Asgari Delik Çapı | 0.181 in |
| Azami Delik Çapı | 8.6 mm |
| Azami Delik Çapı | 0.339 in |
| Toplam Yükseklik | 0.079 in |
| Toplam Yükseklik | 2.0 mm |
| Toplam Uzunluk | 68.0 mm |
| Toplam Uzunluk | 2.677 in |
| Mandal Mekanizması | Karşılık |
| GTIP Numarası | 7326909890 |
| Renk | Gri |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin