Menü Arama

Baskı Vidaları - Pirinç Ped

Stokta

Pirinç ped baskı vidaları, hassas bir şekilde konumlandırılıp tespit edilmesi gereken bileşenlerde kontrollü bir taşıma yüzeyi sağlarken aynı zamanda eksenel hareketi ve eşleşen yüzeye hasarı en aza indirmek üzere tasarlanmıştır. Pürüzsüz ve kontrollü bir hareketi garanti ederken sürtünme ve aşınmayı da azaltır.

Vida döndükçe, pirinç ped temas ettiği yüzeye baskı uygulayarak kontrollü hareket veya ayarlamaya izin verir. Güvenli ve stabil bir temas noktası sağlar ve aşınmaya son derece dayanıklıdır.

Baskı altında kolayca monte edilebilir. Dişli milleri, şaftları veya yüzey işlem görmüş parçaları nazikçe kelepçeleyerek veya ittirerek daha hassas parçaları yerleştirin. Mekanik montaj, hassas ölçüm, kalibrasyon ve hizalama uygulamalarında sıkça kullanılır.

  • Hassas bir şekilde konumlandırılıp tespit edilmesi gereken bileşenlerde kontrollü bir taşıma yüzeyi sağlar.
  • Güvenli ve stabil bir temas noktası sağlar ve aşınmaya son derece dayanıklıdır.
  • Mekanik montaj, hassas ölçüm, kalibrasyon ve hizalama uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SR34140

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
22 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 d2 A/F l2 d1 Satın Al
460 Stokta
11.5
4.0
3.0
1.9
M6
764 Stokta
5.0
1.5
1.5
1.0
M3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0
7.0
5.0
2.7
M10
7 Stokta
16.5
2.5
2.0
1.2
M4
5 Stokta
42.5
8.5
6.0
3.4
M12
132 Stokta
32.0
5.5
4.0
2.5
M8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.5
3.0
2.5
1.3
M5
8 Stokta
6.5
2.5
2.0
1.2
M4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0
7.0
5.0
2.7
M10
10 Stokta
32.5
8.5
6.0
3.4
M12
1122 Stokta
12.5
3.0
2.5
1.3
M5
13 Stokta
17.5
4.0
3.0
1.9
M6
613 Stokta
10.5
2.5
2.0
1.2
M4
357 Stokta
12.0
5.5
4.0
2.5
M8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.5
1.5
1.5
1.0
M3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0
7.0
5.0
2.7
M10
27 Stokta
26.5
4.0
3.0
1.9
M6
6 Stokta
37.0
7.0
5.0
2.7
M10
12 Stokta
22.5
8.5
6.0
3.4
M12
150 Stokta
8.5
3.0
2.5
1.3
M5
  • / 2
İtme Vidası M6 11.5 1.9 303 Stainless Steel

20255497


Stok Seviyeleri
460 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    11.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M3 5.0 1.0 303 Stainless Steel

20255503


Stok Seviyeleri
764 Stokta
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • l2
    1.0
  • d2
    1.5
  • A/F
    1.5
İtme Vidası M10 18.0 2.7 303 Stainless Steel

20255008


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    18.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
İtme Vidası M4 16.5 1.2 303 Stainless Steel

20254919


Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    16.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
İtme Vidası M12 42.5 3.4 303 Stainless Steel

20255053


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    42.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
İtme Vidası M8 32.0 2.5 303 Stainless Steel

20254988


Stok Seviyeleri
132 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    32.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M5 20.5 1.3 303 Stainless Steel

20254940


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    20.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
İtme Vidası M4 6.5 1.2 303 Stainless Steel

20254872


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    6.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
İtme Vidası M10 14.0 2.7 303 Stainless Steel

20254995


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    14.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
İtme Vidası M12 32.5 3.4 303 Stainless Steel

20254896


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    32.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
İtme Vidası M5 12.5 1.3 303 Stainless Steel

20254933


Stok Seviyeleri
1122 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    12.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
İtme Vidası M6 17.5 1.9 303 Stainless Steel

20255367


Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    17.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M4 10.5 1.2 303 Stainless Steel

20254889


Stok Seviyeleri
613 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    10.5
  • l2
    1.2
  • d2
    2.5
  • A/F
    2.0
İtme Vidası M8 12.0 2.5 303 Stainless Steel

20254964


Stok Seviyeleri
357 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • l2
    2.5
  • d2
    5.5
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M3 7.5 1.0 303 Stainless Steel

20254865


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • l1
    7.5
  • l2
    1.0
  • d2
    1.5
  • A/F
    1.5
İtme Vidası M10 27.0 2.7 303 Stainless Steel

20255015


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    27.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
İtme Vidası M6 26.5 1.9 303 Stainless Steel

20254957


Stok Seviyeleri
27 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    26.5
  • l2
    1.9
  • d2
    4.0
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M10 37.0 2.7 303 Stainless Steel

20255022


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    37.0
  • l2
    2.7
  • d2
    7.0
  • A/F
    5.0
İtme Vidası M12 22.5 3.4 303 Stainless Steel

20255046


Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    22.5
  • l2
    3.4
  • d2
    8.5
  • A/F
    6.0
İtme Vidası M5 8.5 1.3 303 Stainless Steel

20254926


Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    8.5
  • l2
    1.3
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5