Pirinç ped baskı vidaları, hassas bir şekilde konumlandırılıp tespit edilmesi gereken bileşenlerde kontrollü bir taşıma yüzeyi sağlarken aynı zamanda eksenel hareketi ve eşleşen yüzeye hasarı en aza indirmek üzere tasarlanmıştır. Pürüzsüz ve kontrollü bir hareketi garanti ederken sürtünme ve aşınmayı da azaltır.
Vida döndükçe, pirinç ped temas ettiği yüzeye baskı uygulayarak kontrollü hareket veya ayarlamaya izin verir. Güvenli ve stabil bir temas noktası sağlar ve aşınmaya son derece dayanıklıdır.
Baskı altında kolayca monte edilebilir. Dişli milleri, şaftları veya yüzey işlem görmüş parçaları nazikçe kelepçeleyerek veya ittirerek daha hassas parçaları yerleştirin. Mekanik montaj, hassas ölçüm, kalibrasyon ve hizalama uygulamalarında sıkça kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SR34140
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | l1 | d2 | A/F | l2 | d1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Stokta |
22.5
|
8.5
|
6.0
|
3.4
|
M12
|
|||
| 1122 Stokta |
12.5
|
3.0
|
2.5
|
1.3
|
M5
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin