Menü Arama

Baskı Vidaları - Plastik Ped

Stokta

Plastik ped baskı vidaları, hassas bir şekilde konumlandırılıp tespit edilmesi gereken bileşenlerde kontrollü bir taşıma yüzeyi sağlarken aynı zamanda eksenel hareketi ve eşleşen yüzeye hasarı en aza indirmek üzere tasarlanmıştır. Pürüzsüz ve kontrollü bir hareketi garanti ederken sürtünme ve aşınmayı da azaltır.

Vida döndükçe, plastik ped temas ettiği yüzeye baskı uygulayarak kontrollü hareket veya ayarlamaya izin verir. Güvenli ve stabil bir temas noktası sağlar ve aşınmaya son derece dayanıklıdır.

Baskı altında kolayca monte edilebilir. Dişli milleri, şaftları veya yüzey işlem görmüş parçaları nazikçe kelepçeleyerek veya ittirerek daha hassas parçaları yerleştirin. Mekanik montaj, hassas ölçüm, kalibrasyon ve hizalama uygulamalarında sıkça kullanılır.

  • Hassas bir şekilde konumlandırılıp tespit edilmesi gereken bileşenlerde kontrollü bir taşıma yüzeyi sağlar.
  • Güvenli ve stabil bir temas noktası sağlar ve aşınmaya son derece dayanıklıdır.
  • Mekanik montaj, hassas ölçüm, kalibrasyon ve hizalama uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SR34160

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
44 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 d2 A/F l2 d1 Satın Al
1741 Stokta
21.6
5.0
4.0
1.6
M8
10 Stokta
26.3
3.5
3.0
1.3
M6
65 Stokta
33.3
3.5
3.0
1.3
M6
2 Stokta
22.1
8.0
6.0
2.1
M12
5 Stokta
27.1
8.0
6.0
2.1
M12
26 Stokta
17.0
2.0
2.0
1.0
M4
342 Stokta
21.0
2.0
2.0
1.0
M4
5 Stokta
17.0
3.0
2.5
1.0
M5
1960 Stokta
11.0
3.0
2.5
1.0
M5
6 Stokta
13.0
2.0
2.0
1.0
M4
231 Stokta
9.0
3.0
2.5
1.0
M5
29 Stokta
102.1
8.0
6.0
2.1
M12
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.0
3.0
2.5
1.0
M5
1255 Stokta
11.3
3.5
3.0
1.3
M6
1797 Stokta
13.6
5.0
4.0
1.6
M8
10 Stokta
41.6
5.0
4.0
1.6
M8
3 Stokta
17.9
6.5
5.0
1.9
M10
148 Stokta
13.3
3.5
3.0
1.3
M6
2 Stokta
41.3
3.5
3.0
1.3
M6
4 Stokta
64.9
6.5
5.0
1.9
M10
  • / 3
İtme Vidası M8 21.6 1.6 Steel

20255084


Stok Seviyeleri
1741 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    21.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M6 26.3 1.3 Steel

20255121


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    26.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M6 33.3 1.3 Steel

20255138


Stok Seviyeleri
65 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    33.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M12 22.1 2.1 Steel

20255077


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    22.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
İtme Vidası M12 27.1 2.1 Steel

20255305


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    27.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
İtme Vidası M4 17.0 1.0 Steel

20255428


Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
İtme Vidası M4 21.0 1.0 Steel

20255435


Stok Seviyeleri
342 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
İtme Vidası M5 17.0 1.0 Steel

20255473


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
İtme Vidası M5 11.0 1.0 Steel

20255459


Stok Seviyeleri
1960 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
İtme Vidası M4 13.0 1.0 Steel

20255411


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
İtme Vidası M5 9.0 1.0 Steel

20255442


Stok Seviyeleri
231 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
İtme Vidası M12 102.1 2.1 Steel

20255558


Stok Seviyeleri
29 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    102.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
İtme Vidası M5 26.0 1.0 Steel

20255480


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    26.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
İtme Vidası M6 11.3 1.3 Steel

20255060


Stok Seviyeleri
1255 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    11.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M8 13.6 1.6 Steel

20255169


Stok Seviyeleri
1797 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    13.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M8 41.6 1.6 Steel

20255190


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    41.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M10 17.9 1.9 Steel

20255220


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    17.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
İtme Vidası M6 13.3 1.3 Steel

20255091


Stok Seviyeleri
148 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    13.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M6 41.3 1.3 Steel

20255145


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    41.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M10 64.9 1.9 Steel

20255282


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    64.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0