Menü Arama

Baskı Vidaları - Plastik Ped

Stokta

Plastik ped baskı vidaları, hassas bir şekilde konumlandırılıp tespit edilmesi gereken bileşenlerde kontrollü bir taşıma yüzeyi sağlarken aynı zamanda eksenel hareketi ve eşleşen yüzeye hasarı en aza indirmek üzere tasarlanmıştır. Pürüzsüz ve kontrollü bir hareketi garanti ederken sürtünme ve aşınmayı da azaltır.

Vida döndükçe, plastik ped temas ettiği yüzeye baskı uygulayarak kontrollü hareket veya ayarlamaya izin verir. Güvenli ve stabil bir temas noktası sağlar ve aşınmaya son derece dayanıklıdır.

Baskı altında kolayca monte edilebilir. Dişli milleri, şaftları veya yüzey işlem görmüş parçaları nazikçe kelepçeleyerek veya ittirerek daha hassas parçaları yerleştirin. Mekanik montaj, hassas ölçüm, kalibrasyon ve hizalama uygulamalarında sıkça kullanılır.

  • Hassas bir şekilde konumlandırılıp tespit edilmesi gereken bileşenlerde kontrollü bir taşıma yüzeyi sağlar.
  • Güvenli ve stabil bir temas noktası sağlar ve aşınmaya son derece dayanıklıdır.
  • Mekanik montaj, hassas ölçüm, kalibrasyon ve hizalama uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SR34160

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
44 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 d2 A/F l2 d1 Satın Al
150 Stokta
26.6
5.0
4.0
1.6
M8
148 Stokta
13.3
3.5
3.0
1.3
M6
2 Stokta
22.1
8.0
6.0
2.1
M12
3 Stokta
17.3
3.5
3.0
1.3
M6
75 Stokta
33.6
5.0
4.0
1.6
M8
10 Stokta
41.9
6.5
5.0
1.9
M10
3 Stokta
42.1
8.0
6.0
2.1
M12
5 Stokta
64.6
5.0
4.0
1.6
M8
5 Stokta
51.6
5.0
4.0
1.6
M8
1797 Stokta
13.6
5.0
4.0
1.6
M8
4 Stokta
64.9
6.5
5.0
1.9
M10
10 Stokta
81.9
6.5
5.0
1.9
M10
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.0
2.0
2.0
1.0
M4
10 Stokta
41.6
5.0
4.0
1.6
M8
3 Stokta
17.9
6.5
5.0
1.9
M10
1 Stokta
34.1
8.0
6.0
2.1
M12
4 Stokta
51.9
6.5
5.0
1.9
M10
54 Stokta
17.6
5.0
4.0
1.6
M8
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.0
3.0
2.5
1.0
M5
409 Stokta
11.0
2.0
2.0
1.0
M4
  • / 3
İtme Vidası M8 26.6 1.6 Steel

20254902


Stok Seviyeleri
150 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    26.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M6 13.3 1.3 Steel

20255091


Stok Seviyeleri
148 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    13.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M12 22.1 2.1 Steel

20255077


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    22.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
İtme Vidası M6 17.3 1.3 Steel

20255107


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    17.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M8 33.6 1.6 Steel

20255183


Stok Seviyeleri
75 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    33.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M10 41.9 1.9 Steel

20255268


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    41.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
İtme Vidası M12 42.1 2.1 Steel

20255329


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    42.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
İtme Vidası M8 64.6 1.6 Steel

20255213


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    64.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M8 51.6 1.6 Steel

20255206


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    51.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M8 13.6 1.6 Steel

20255169


Stok Seviyeleri
1797 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    13.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M10 64.9 1.9 Steel

20255282


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    64.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
İtme Vidası M10 81.9 1.9 Steel

20255299


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    81.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
İtme Vidası M4 9.0 1.0 Steel

20255398


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    9.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
İtme Vidası M8 41.6 1.6 Steel

20255190


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    41.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M10 17.9 1.9 Steel

20255220


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    17.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
İtme Vidası M12 34.1 2.1 Steel

20255312


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    34.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
İtme Vidası M10 51.9 1.9 Steel

20255275


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    51.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
İtme Vidası M8 17.6 1.6 Steel

20255176


Stok Seviyeleri
54 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    17.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M5 26.0 1.0 Steel

20255480


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    26.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
İtme Vidası M4 11.0 1.0 Steel

20255404


Stok Seviyeleri
409 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0