Menü Arama

Baskı Vidaları - Plastik Ped

Stokta

Plastik ped baskı vidaları, hassas bir şekilde konumlandırılıp tespit edilmesi gereken bileşenlerde kontrollü bir taşıma yüzeyi sağlarken aynı zamanda eksenel hareketi ve eşleşen yüzeye hasarı en aza indirmek üzere tasarlanmıştır. Pürüzsüz ve kontrollü bir hareketi garanti ederken sürtünme ve aşınmayı da azaltır.

Vida döndükçe, plastik ped temas ettiği yüzeye baskı uygulayarak kontrollü hareket veya ayarlamaya izin verir. Güvenli ve stabil bir temas noktası sağlar ve aşınmaya son derece dayanıklıdır.

Baskı altında kolayca monte edilebilir. Dişli milleri, şaftları veya yüzey işlem görmüş parçaları nazikçe kelepçeleyerek veya ittirerek daha hassas parçaları yerleştirin. Mekanik montaj, hassas ölçüm, kalibrasyon ve hizalama uygulamalarında sıkça kullanılır.

  • Hassas bir şekilde konumlandırılıp tespit edilmesi gereken bileşenlerde kontrollü bir taşıma yüzeyi sağlar.
  • Güvenli ve stabil bir temas noktası sağlar ve aşınmaya son derece dayanıklıdır.
  • Mekanik montaj, hassas ölçüm, kalibrasyon ve hizalama uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SR34160

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
44 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 d2 A/F l2 d1 Satın Al
1797 Stokta
13.6
5.0
4.0
1.6
M8
4 Stokta
64.9
6.5
5.0
1.9
M10
1 Stokta
34.1
8.0
6.0
2.1
M12
1712 Stokta
21.3
3.5
3.0
1.3
M6
5 Stokta
21.9
6.5
5.0
1.9
M10
5 Stokta
27.1
8.0
6.0
2.1
M12
3 Stokta
17.3
3.5
3.0
1.3
M6
5 Stokta
51.3
3.5
3.0
1.3
M6
35 Stokta
26.9
6.5
5.0
1.9
M10
234 Stokta
52.1
8.0
6.0
2.1
M12
53 Stokta
21.0
3.0
2.5
1.0
M5
54 Stokta
17.6
5.0
4.0
1.6
M8
4 Stokta
51.9
6.5
5.0
1.9
M10
813 Stokta
82.1
8.0
6.0
2.1
M12
10 Stokta
41.6
5.0
4.0
1.6
M8
10 Stokta
26.3
3.5
3.0
1.3
M6
5 Stokta
51.6
5.0
4.0
1.6
M8
5 Stokta
64.6
5.0
4.0
1.6
M8
3 Stokta
33.9
6.5
5.0
1.9
M10
33 Stokta
7.0
2.0
2.0
1.0
M4
  • / 3
İtme Vidası M8 13.6 1.6 Steel

20255169


Stok Seviyeleri
1797 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    13.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M10 64.9 1.9 Steel

20255282


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    64.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
İtme Vidası M12 34.1 2.1 Steel

20255312


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    34.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
İtme Vidası M6 21.3 1.3 Steel

20255114


Stok Seviyeleri
1712 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    21.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M10 21.9 1.9 Steel

20255237


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    21.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
İtme Vidası M12 27.1 2.1 Steel

20255305


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    27.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
İtme Vidası M6 17.3 1.3 Steel

20255107


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    17.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M6 51.3 1.3 Steel

20255152


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    51.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M10 26.9 1.9 Steel

20255244


Stok Seviyeleri
35 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    26.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
İtme Vidası M12 52.1 2.1 Steel

20255336


Stok Seviyeleri
234 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    52.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
İtme Vidası M5 21.0 1.0 Steel

20255374


Stok Seviyeleri
53 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
İtme Vidası M8 17.6 1.6 Steel

20255176


Stok Seviyeleri
54 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    17.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M10 51.9 1.9 Steel

20255275


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    51.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
İtme Vidası M12 82.1 2.1 Steel

20255350


Stok Seviyeleri
813 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • l1
    82.1
  • l2
    2.1
  • d2
    8.0
  • A/F
    6.0
İtme Vidası M8 41.6 1.6 Steel

20255190


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    41.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M6 26.3 1.3 Steel

20255121


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1
    26.3
  • l2
    1.3
  • d2
    3.5
  • A/F
    3.0
İtme Vidası M8 51.6 1.6 Steel

20255206


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    51.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M8 64.6 1.6 Steel

20255213


Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1
    64.6
  • l2
    1.6
  • d2
    5.0
  • A/F
    4.0
İtme Vidası M10 33.9 1.9 Steel

20255251


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • l1
    33.9
  • l2
    1.9
  • d2
    6.5
  • A/F
    5.0
İtme Vidası M4 7.0 1.0 Steel

20255381


Stok Seviyeleri
33 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    7.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0