Menü Arama

Baskı Vidaları - Plastik Ped

Stokta

Plastik ped baskı vidaları, hassas bir şekilde konumlandırılıp tespit edilmesi gereken bileşenlerde kontrollü bir taşıma yüzeyi sağlarken aynı zamanda eksenel hareketi ve eşleşen yüzeye hasarı en aza indirmek üzere tasarlanmıştır. Pürüzsüz ve kontrollü bir hareketi garanti ederken sürtünme ve aşınmayı da azaltır.

Vida döndükçe, plastik ped temas ettiği yüzeye baskı uygulayarak kontrollü hareket veya ayarlamaya izin verir. Güvenli ve stabil bir temas noktası sağlar ve aşınmaya son derece dayanıklıdır.

Baskı altında kolayca monte edilebilir. Dişli milleri, şaftları veya yüzey işlem görmüş parçaları nazikçe kelepçeleyerek veya ittirerek daha hassas parçaları yerleştirin. Mekanik montaj, hassas ölçüm, kalibrasyon ve hizalama uygulamalarında sıkça kullanılır.

  • Hassas bir şekilde konumlandırılıp tespit edilmesi gereken bileşenlerde kontrollü bir taşıma yüzeyi sağlar.
  • Güvenli ve stabil bir temas noktası sağlar ve aşınmaya son derece dayanıklıdır.
  • Mekanik montaj, hassas ölçüm, kalibrasyon ve hizalama uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SR34160

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
44 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu l1 d2 A/F l2 d1 Satın Al
42,9452 TL - 66,2208 TL 362 Stokta
21.0
2.0
2.0
1.0
M4
48,1904 TL - 64,2539 TL 409 Stokta
11.0
2.0
2.0
1.0
M4
41,6339 TL - 64,2539 TL 496 Stokta
13.0
3.0
2.5
1.0
M5
49,5017 TL - 76,0556 TL 5 Stokta
17.0
3.0
2.5
1.0
M5
  • / 3
İtme Vidası M4 21.0 1.0 Steel

20255435

Fiyat Aralığı
66,2208 TL - 42,9452 TL

Stok Seviyeleri
362 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    21.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
İtme Vidası M4 11.0 1.0 Steel

20255404

Fiyat Aralığı
64,2539 TL - 48,1904 TL

Stok Seviyeleri
409 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1
    11.0
  • l2
    1.0
  • d2
    2.0
  • A/F
    2.0
İtme Vidası M5 13.0 1.0 Steel

20255466

Fiyat Aralığı
64,2539 TL - 41,6339 TL

Stok Seviyeleri
496 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    13.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5
İtme Vidası M5 17.0 1.0 Steel

20255473

Fiyat Aralığı
76,0556 TL - 49,5017 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1
    17.0
  • l2
    1.0
  • d2
    3.0
  • A/F
    2.5