PEEK'ten üretilen Başlıklı altıgen soket Vidalar, olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.
Kapak başlığı şekli düzgün ve aynı hizada bir bitiş sağlar. Montaj sırasında kayma veya hasar tehlikesini azaltarak altıgen anahtar veya anahtarla güvenli bir şekilde sıkmaya olanak tanıyan gömme altıgen tahrikli silindirik bir kafaya sahiptir.
Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede medikal, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SRK0083
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | h1 | A/F | l1 ±0.2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,6768 TL - 65,5347 TL | 7 Stokta |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
20.0
|
||
| 57,4801 TL - 63,338 TL | 716 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
10.0
|
||
| 923 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
12.0
|
|||
| 49,4256 TL - 54,5512 TL | 310 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 90,7966 TL - 99,9495 TL | 747 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
||
| 320 Stokta |
13.0
|
M8
|
8.0
|
6.0
|
30.0
|
|||
| 97,7528 TL - 107,638 TL | 571 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
12.0
|
||
| 396 Stokta |
13.0
|
M8
|
8.0
|
6.0
|
20.0
|
|||
| 168,0471 TL - 184,8884 TL | 107 Stokta |
13.0
|
M8
|
8.0
|
6.0
|
25.0
|
||
| 180,495 TL - 198,4347 TL | 90 Stokta |
13.0
|
M8
|
8.0
|
6.0
|
35.0
|
||
| 76,5181 TL - 84,2066 TL | 403 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
15.0
|
||
| 65,9008 TL - 72,4909 TL | 106 Stokta |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
25.0
|
||
| 159,9925 TL - 176,1016 TL | 411 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
25.0
|
||
| 39,5405 TL - 43,5677 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 58,9446 TL - 64,8024 TL | 508 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
20.0
|
||
| 51,9884 TL - 57,114 TL | 410 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
12.0
|
||
| 87,8677 TL - 96,6545 TL | 470 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
25.0
|
||
| 512 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
15.0
|
|||
| 358 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
30.0
|
|||
| 54,1851 TL - 59,6768 TL | 444 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
15.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin