Menü Arama

Bilyeli ve Kovanlı Mafsal Left Hand 22.0 M16 Stainless Steel

Sol el kullanımlı, sızdırmazlık kapaklı Bilye ve Soket Bağlantısı, pürüzsüz dönüş ve doğrusal hareket sağlar. Bilye, soketin içinde dönerken, bağlantı parçası her yöne hareket edebilir. Sızdırmalık kapağı, yağlamanın dışarı çıkmasını, kir ve partiküllerin de içeri girmesini önler. Altıgen somun olmadan temin edilir, paslanmaz malzemeden mamuldür.
Ürün kodu:

20213510

4 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 49 2.334,7773 TL
50 - 99 2.101,3652 TL
100 - 199 1.867,953 TL
200 + 1.751,2469 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

2.334,78 TL

1 x 2.334,7773 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Thread hand Left Hand
d1 22.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M16
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Weight g 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Extraction force min. kg 10.0
Static load max. kg 800.0
Dyn. load C max. kg 320.0
Force required for movement max. kg 10.0
Malzeme Stainless Steel
Cap Material Neoprene

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin