Aluminium Square Structural Framing Tube Support is available in grey or black. Suitable for use with various hole sizes.
Kare alüminyum yapı borularını çerçeveleyip desteklemek için üretilmiştir.Gri veya siyah seçenekleri mevcuttur.Birden fazla delik ebadını destekler. Malzeme: Alüminyum Renk: Black, Grey Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Dış Çap | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
718,7388 TL - 718,7388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1.336,195 TL - 1.336,195 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
718,7388 TL - 718,7388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1.336,195 TL - 1.336,195 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Grey
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
724,2163 TL - 724,2163 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Grey
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
718,7388 TL - 718,7388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
834,2629 TL - 834,2629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Grey
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.135,8206 TL - 1.135,8206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Grey
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
833,1675 TL - 833,1675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.136,9161 TL - 1.136,9161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1.135,8206 TL - 1.135,8206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Grey
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
716,5479 TL - 716,5479 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Grey
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
716,5479 TL - 716,5479 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Grey
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
834,2629 TL - 834,2629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Grey
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.135,8206 TL - 1.135,8206 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Grey
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
716,5479 TL - 716,5479 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Grey
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1.136,9161 TL - 1.136,9161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
718,7388 TL - 718,7388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
834,2629 TL - 834,2629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Grey
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1.136,9161 TL - 1.136,9161 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin